Treiber

Treiber

Download >> Treiber


RS485-USB Konverter

Dieser Treiber wird benötigt, wenn der NANOTEC Konverter ZK-RS485-USB verwendet wird.

Weitere Informationen zu den Konvertern finden Sie auf der Produktseite Konverterleitung .

Driver for Windows 7, XP, Vista (5,2 MB)
Driver for Windows 2000 (3,2 MB)



RS232-USB Konverter

Dieser Treiber wird benötigt, wenn der NANOTEC Konverter ZK-RS232-USB verwendet wird.

NICHT MIT DER SMCI35 VERWENDEN!

Weitere Informationen zu den Konvertern finden Sie auf der Produktseite Konverterleitung . Sie benötigen diesen Konverter nur, wenn Sie den ZK-RS485-RS232- Konverter haben und einer Verbindung zur USB Schnittstelle herstellen wollen.

Driver for WIN XP, 2000 (1.9 MB)
Driver for Windows VISTA (1.8 MB)



USB - RS232-3,3V - Konverter

Um die Steuerung SMCI35 mit einem PC mit USB Anschluss zu verbinden, wird dieser Treiber benötigt.

Driver SMCI35 - RS232-USB (900KB)



USB Treiber für SMCI-Steuerungen

Die Steuerungen SMCI33-1 und SMCI32-1 mit USB-Anschluss benötigen einen speziellen Treiber, um die Kommunikation der Module über die serielle Schnittstelle herzustellen.

Vor der Installation lesen:

Driver for SMCI-Controller for Windows XP, Vista , WIN7 (3.9MB)



Treiber für SMCP33-EVA

Wenn sie die SMCP33-Evaluations-Platine mit dem USB-Anschluss betrieben möchte, benötigen Sie diesen Treiber.

Treiber SMCP33-EVA Board Windows XP, VISTA, 2000 (4.5 MB)


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn