Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Software

Bei der Inbetriebnahme von neuen Steuerungen oder Plug & Drive Motoren muss immer die aktuellste Version der Soft- und Firmware verwendet werden. Für bestehende Anlagen mit älterem Firmwarestand lassen sich die Steuerungen und Plug & Drive Motoren auf eine ältere Firmware downgraden. Hierfür sind die vorherigen Versionen von NanoPro im Archiv verfügbar. Da nicht jede Steuerung sowie jeder Plug & Drive Motor mit jeder NanoPro Software kompatibel ist, überprüfen Sie bitte die genaue Zuordnung über die verlinkte Tabelle.

Plug & Drive Studio

Das Plug & Drive Studio ist eine kostenlose Software zur einfachen Inbetriebnahme der Nanotec-Steuerungen, inklusive Motor Tuning. Die Software unterstützt Produkte mit CAN (IXXAT) -, seriellen, Ethernet- und USB-Schnittstellen. Mehr Information zum Plug & Drive Studio finden Sie im Quick Start Guide oder in unserer Knowledge Base.

Plug & Drive Studio 0.9 beta für C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08, PD6-Cx-E-09
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide
NanoPro

Mit der von Nanotec kostenlos erhältlichen Software NanoPro ist es nun möglich, einen Schrittmotor oder Plug & Drive Motor innerhalb weniger Minuten in Betrieb zu nehmen. Ebenso leicht lassen sich spezifische Motor- und Maschinenparameter einstellen, Closed-Loop-Modi einstellen, Referenz - und Endlagenschalter einrichten und vieles mehr.

Programmierung
Programmierhandbuch V2.7 ab Firmware 25.01.2013 für NanoJ Easy V1.04
NanoJ Easy

Mit NanoJ Easy können komplette Ablaufsteuerungen hinterlegt werden. Eine Einführung in NanoJ Easy V1.04 finden Sie im Programmierhandbuch (siehe oben). Details zur Programmierung der einzelnen Produkte können Sie in den jeweiligen Produkthandbüchern nachlesen.

NanoJ Easy V1.04 für SMCI... und PD...-O41/-N..., außer PD4-C..., N5 und C..., Java basiert
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
NanoCAN

Die NanoCAN Software für CANOpen erlaubt es, bequem erste Einstellungen wie Baud-Rate, SDO und PDO-Parameter etc. zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass diese Anwendung nur mit Adaptern der Fa. IXXAT und Peak zusammenarbeitet. Wir empfehlen das kostengünstige IXXAT USB-to-CAN-Interface.
Bitte beachten Sie: NanoCAN kann nicht für PD...-C..., C... und N5 verwendet werden.

CANopen Referenzhandbuch V2.5 für NanoCAN 2.xxx
NanoCAN 2.3.1.3 für PD...-O41/-N... und SMCI...
NanoCAN Benutzerhandbuch V2.2 für NanoCAN 2.xxx
NanoCAN EDS Files for PD...-O41/-N... and SMCI...
NanoCAN und NanoJEasy Tutorial

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved