Kabel- und Steckerkonfektionierung

Kabel- und Steckerkonfektionierung

Angepasste, einbaufertige Antriebslösungen ermöglichen unseren Kunden eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Montage. Ohne weitere Bearbeitung können daher unsere Antriebskomponenten mit Prüfprotokollen, Labelaufdruck, Verpackung usw. (Just-in-time, auch per Kanban-System) direkt in die Fertigungslinie geliefert werden.
Im Bereich der elektrischen Anpassung bietet der flexible und umfangreiche Kabelkonfektions- Service (für Klein- und Großserien von der einfachen Leitung mit Crimpverbinder bis zum Vielfachkabel mit Multistecker) eine schnelle Motorinstallation. Wählen Sie aus den aufgeführten Beispielen das für Sie passende aus, schicken Sie uns eine kleine Handskizze Ihrer gewünschten Konfektionierung oder rufen Sie uns einfach an.


Unterschiedliche Stecker

Die große Auswahl an Standardcrimpwerkzeugen ermöglicht uns eine schnelle, flexible, zuverlässige und wirtschaftliche Stecker- oder Aderhülsen-Konfektionierung auch schon bei kleinen Stückzahlen...

mehr...


veschiedene Litzen-Ausführungen

Kürzere Litzen // Längere Litzen // Andere Leitungsquerschnitte // Andere Litzenfarben ...

mehr...


Gebündelte Litzen

Spez. Leitungsbündelung über Kabelbinder (Tie Wrap), in der häufig auch die Erdungsleitung des Motors mit eingebunden wird, erleichtern die Verdrahtung, die Kabelführung in Kabelbäumen und Kabelschächten sowie die sichere und einfache Befestigung...

mehr...


Schutz - und Schirmschläuche

Neben den normalen UL approbierten Schutzschläuchen, die oftmals mit zusätzlichen Kabelbindern versehen sind, werden überwiegend UL Schrumpfschläuche in unterschiedlichen Durchmessern verwendet, um einen besseren mech. Schutz der Leitungen in den Geräten und Maschinen zu gewährleisten...

mehr...


Ergänzende EMV-Maßnahmen

Neben der im vorigen Eintrag erwähnten Kabel-Abschirmungen sollten zusätzlich die Bauteile wie Motor oder Elektronik gebührend geerdet werden. Hierzu bietet Nanotec umfangreiche Kabelkonfektionen mit passenden Kabelschuhen in unterschiedlichen Größen an.

mehr...


Beschriftungen und Markierungen

Die Steckermarkierung wird vorteilhaft dort verwendet, wo eine größere Anzahl von Schrittmotoren oder BLDC Motoren von nur einer Platine versorgt werden, um eine fehlerfreie, einfache und schnelle Verdrahtung durchführen zu können...

mehr...


Anderer Litzenabgang

Bei stark eingeschränkten Platzverhältnissen, unzugänglichen, umständlichen sowie komplizierten externen Leitungsanbindungen oder aber auch bei gewissen Designvorgaben lassen manche Anwendungen einen standardmäßigen 90° Leitungsausgang nicht zu...

mehr...


Intergrierter Stecker

Bei mehreren Motoren in einem Gerät bringt die integrierte Steckerversion der Schrittmotoren ST4118.. , ST5918…und ST6018.. (genaue Steckertype siehe Datenblatt des jeweiligen Schrittmotors) Vorteile bezüglich unterschiedlicher Leitungslängen ...

mehr...


Abgedichtete Kabeldurchführungen

Der Schrittmotor und BLDC Motor mit unterschiedlich abgedichteter Kabeldurchführung trägt zu einem verbesserten mechanischen Schutz bei, wie es bei einer maschinengerechten Ausführung oft vorgeschrieben wird...

mehr...


Spezielle Motorwicklung

Bei kontinuierlichen und mit festen Drehzahlen betriebenen Anwendungen wie Rührwerke, Förderbänder, Pumpen und dergleichen sollte man eine möglichst energieeffiziente Antriebslösung wählen um die Energieverluste...

mehr...

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn