Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2

Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2

Pressemitteilungen >> Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2


Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (105x83x25 mm) vereint.
Die einstellbare Mikroschritt-Ansteuerung von 200 bis 25.600 Schritte/Umdrehung ermöglicht ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten, vermindert Systemresonanzen und erhöht gleichzeitig das Auflösungsvermögen und die Austauschbarkeit zu 3 und 5 Phasen Motoren. Bei einem Phasenstrom von 8 A Phase und einer Spannung von 21-48 V können Drehzahlen von über 3000 U/min erreicht werden. Mit der dazugehörigen Programmiersoftware kann der Anwender schnell und einfach auch ohne Programmierkenntnisse komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 16 Sätze) programmieren und dann über die Schnittstelle RS485 an die SMCI47-2 übertragen. Eine Variante mit CanOpen und 24V Weitbereichseingängen ist ab Oktober 2008 verfügbar.
Die Anlage kann dann entweder im Automatik-Betrieb vom PC aus, oder im Stand-alone Betrieb von einem externen Signal gestartet werden. Alternativ können natürlich alle Befehle über den gut dokumentierten ASCII Code bedient werden, wodurch selbst über eine Kleinst-SPS Mehrachsanwedungen möglich werden.
Der Eingang „Referenzfahrt“ bietet eine automatische Maschineneinstellung und erleichtert und verkürzt Inbetriebnahmezeiten dadurch wesentlich. Der Encodereingang erkennt eine Blockierung des Motors oder Schrittfehler und kann diese je nach Einstellung auch automatisch korrigieren.
Die SMCI47-2 bietet den Konstrukteuren somit nicht nur eine ultrakompakte, kostengünstige und hoch effiziente PWM-MOSFET-Leistungendstufe bei erheblich reduzierten Montage-und Verdrahtungsaufwand, sondern unterstützt auch den Maschineneinrichter bei der Maschinenoptimierung durch die einfache, schnelle und flexible Programmierung selbst komplexer Bewegungsabläufe.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn