Kompakte Schrittmotoren in IP 54 für raue Umgebungsbedingungen

Pressemitteilungen >> Kompakte Schrittmotoren in IP 54 für raue Umgebungsbedingungen
Kompakte Schrittmotoren in IP 54 für raue Umgebungsbedingungen
Die neuen kompakten High Torque Schrittmotoren der Baureihe AD/ AS und APxx in Schutzart IP54 und IP65 von Nanotec sind nur 15 mm länger als Standardmotore und können selbst bei begrenzten Bauraum noch einfach gegen diese ausgetauscht werden.
Diesen Vorteil schätzen vor allem Maschinen- und Gerätebauer, die neben der problemlosen EMV Integration auch eine Maschinengerechte Ausführung in unterschiedlichen Anschlussvarianten wie PG Verschraubung oder Sub-D9 bzw. M12 für eine einfache, schnelle und fehlerfreie Verdrahtung benötigen.
Optionell können auch Sicherheitsbremsen als auch Encoder mit 5V TTL-Signalen mit 500 Imp/Umdrehung (Quadratur bis 2000 Imp/Umdr.) für die Anbindung an übergeordnete Steuerungen wie Siemens, Beckhoff, B&R, Wago oder andere integriert werden. Ende 2008 wird auch eine 24V Variante bei den Encodern erhältlich sein, was den Verdrahtungsaufwand weiter minimiert und Kosten senkt. Die Motoren werden in Modulbauweise in den Baugrößen 28 (12Ncm), 42 (50Ncm), 56 (250Ncm), 86(9Nm) und 110(25Nm) äußerst flexibel hergestellt und können daher den Kunden für die unterschiedlichsten Antriebsaufgaben preisgünstig und kurzfristig zur Verfügung gestellt werden.