Pressemitteilungen

Pressemitteilungen

Hier finden Sie die aktuellen Pressemitteilungen von Nanotec.
Ältere Pressemittelungen finden Sie in unserem Archiv .


Nanotec bringt Schutzart-Schrittmotoren der Serie AS5918 mit magnetischem 24V-Encoder und optionaler Bremse heraus

Feldkirchen b. München, 16. April 2012 – Mit den Modellen AS5918-EMN24 und AS5918-EMN24B erweitert die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG ihr Produktportfolio um IP-klassifizierte Schrittmotoren mit integriertem, magnetischen 24V-Encoder und, beim Modell EMN24B, mit einer integrierten Bremse.

mehr...


Nanotec eröffnet Niederlassung in den USA

Feldkirchen b. München, 05. März 2012 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG setzt ihre globale Wachstumsstrategie mit der Eröffnung einer Niederlassung in den USA fort. Die in Madford, Massachusetts, ansässige Tochtergesellschaft des bekannten Herstellers von Antriebslösungen firmiert unter Nanotec Electronic US, Inc. und wird den gesamten US-amerikanischen und kanadischen Markt abdecken. Neben dem direkten Vertrieb konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau eines US-weiten Händlernetzes.

mehr...


SkyAmps Drachen fliegen mit Motorsteuerungen von Nanotec

Feldkirchen b. München, 29. Januar 2012 – Ein Projekt der nicht alltäglichen Art wird derzeit mit Schrittmotor-Steuerungen der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG realisiert: Eine Drachen-Windkraftanlage. Gebaut wird sie von acht angehenden Wirtschaftsingenieuren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, die damit gleich den Baden-Württemberg Challenge des European Satelite Navigation Competition 2011, auch als „Galileo Masters“ bekannt, gewonnen und als europaweit bestes Team abgeschnitten haben.

mehr...


BLDC Motor ASB42 – Servoantrieb mit integriertem Encoder für raue Umgebungen

Nürnberg, den 23. November 2011 – Auf der diesjährigen SPS präsentiert die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG (Halle 4, Stand 582) mit dem ASB42 ihr erstes Modell einer neuen Produktreihe, den BLDC-Motoren in Schutzart IP65.

mehr...


PD2-N4118 – leistungsfähiger, energieeffizienter Plug & Drive Motor für genaues Positionieren

Nürnberg, den 23. November 2011 – Auf Compamed und SPS tritt der PD2-N4118 das erste Mal ans Licht der Öffentlichkeit. Der Plug & Drive Schrittmotor mit integriertem Motor-Controller ergänzt das für Gerätebauer konzipierte Modell PD2-O4118 mit offener Platine um einen geschlossenen Motor in der 42er Baugröße und 50 Ncm Haltemoment. Der Motor integriert den magnetischen Encoder NME4096 (12-Bit) und wird auch in einer IP-Version zur Verfügung stehen.

mehr...


Nanotec bringt neuen Miniatur-Linearaktuator L20 auf den Markt

Feldkirchen, den 25. August 2011 – Dem steigenden Bedarf nach kleinen, kompakten aber leistungsfähigen Linearantrieben trägt Nanotec Electronic GmbH & Co. KG mit dem neuen Linearaktuator L20 Rechnung. Das vorerst kleinste Modell in der breiten Produktpalette des bekannten Schrittmotor-Herstellers kombiniert wie die größeren Motoren eine Gewindebuchse aus dem Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon mit einem drehmomentstarken Motor. Der L20 wird spätestens zu Compamed 2011 bzw. SPS 2011 verfügbar sein.

mehr...


Rainer Kimmich betreut jetzt die Kunden im PLZ-Gebiet 6 und 7 und in der deutschsprachigen Schweiz

Mit Rainer Kimmich (Foto) verstärkt ein erfahrener Branchenexperte das Vertriebsteam der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG. Seit gut 20 Jahren unterstützt er Unternehmen bei der Auswahl der optimalen Antriebslösung.

mehr...


BLDC Motor mit magnetischem Encoder von Nanotec für genaues Positionieren in rauen Umgebungen

Feldkirchen, den 7. Juli 2011 – Auf die Anforderungen in feuchten und staubigen Industrieumgebungen sind die neuen BLDC-Motoren mit der Modellbezeichnung APB42 der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG zugeschnitten. Sie verfügen nicht nur über der IP65 Schutzklasse entsprechende Gehäuse und Verschraubungen, sondern integrieren zudem einen inkrementellen, magnetischen Encoder.

mehr...


Umzug nach Feldkirchen bietet Raum für weiteres Wachstum

Landsham, den 30. Mai 2011 – Die positive Konjunkturentwicklung hat dem schon seit Jahren stetigen Wachstum der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG einen weiteren Schub versetzt. Mit einem Umzug in ein neues Betriebsgebäude schafft das Unternehmen jetzt die Rahmenbedingungen für einen zukunftsträchtigen Ausbau des Geschäfts.

mehr...


Elektrischer Linearaktuator in neuer Baugröße 56 mm von Nanotec verfügbar

Landsham, den 5. Mai 2011 – Mit dem Modell L5918 (56 mm Baugröße) hat die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG ihre Palette an elektrischen Linearantrieben nach oben erweitert. Neben der reibungsarmen Gewindebuchse aus thermoplastischem Hochleistungskunststoff zeichnet sich das Modell durch die Kompatibilität zu Plug & Drive-Motoren wie den PD4-N aus, die den einfachen Aufbau effizienter, integrierter Linearsysteme ermöglicht.

mehr...


Nanotec stellt umfangreiches ClosedLoop Evaluation Kit vor

Landsham, den 7. April 2011 – Ein Komplettpaket für Entwickler von Antriebslösungen hat die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG mit dem ClosedLoop Evaluation Kit rechtzeitig zur Hannover Messe geschnürt. Für 279 Euro sind alle Komponenten enthalten, die es für den schnellen Aufbau einer schrittmotor-basierten Testumgebung braucht. Neben dem Motor mit integriertem Controller gehören passende Kabel, ein RS485/USB-Konverter für den PC-Anschluss sowie umfangreiche Software und das Handbuch dazu. Zusätzliche Verdrahtungen sind nicht erforderlich.

mehr...


Nanotec liefert mit SMCI12 jetzt einen der kleinsten

Landsham, den 3. März 2011 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG hat in den Schrittmotor-Controller SMCI12 jetzt eine CANopen-Schnittstelle integriert. Damit steht nun auch für CAN-Bussysteme ein sehr kleiner Schrittmotor-Controller zur Verfügung. Die Steuerung regelt den Strom über das softwarebasierte dspDrive und bietet darüber hinaus den Interpolated Mode nach CiA 402. Dadurch eignet sie sich besonders für CANopen-basierte CNC-Anwendungen oder andere Mehrachsanwendungen.

mehr...


Hybrid Linearaktuatoren von Nanotec unterstützen jetzt ClosedLoop

Landsham, den 10. Februar 2011 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG hat ihre Hybrid Linearaktuatoren um ClosedLoop-Unterstützung erweitert. Mit der Anschlussmöglichkeit für Encoder bieten sie sich nun auch für kritische Anwendungen an, bei denen es auf fehlerlosen Betrieb bei hohen Stellgeschwindigkeiten ankommt. Dazu gehören zum Beispiel geschlossene Prüfsysteme oder Fertigungsinseln.

mehr...


Die PD4-N Plug & Drive Motoren von Nanotec sind jetzt auch in rauen Umgebungen einsetzbar

Landsham, den 17. Januar 2011 – Mit den PD4-Modellen der Plug & Drive-Baureihe zielt die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG auf Unternehmen, die eine preisgünstige und flexible Anbindung in der Maschine benötigen. Jetzt sind die PD4 Motoren auch für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen erhältlich. Mit ihrem integrierten Encoder, der eingebauten Positioniersteuerung und dem laufruhigen dspDrive spielen sie ihre Vorteile da aus, wo es auf Geschwindigkeit, genaue Positionierung und platzsparenden Einbau ankommt.

mehr...


Energieeffizient und fast geräuschlos – die neue Motorsteuerung SMCI36 von Nanotec mit dspDrive, ClosedLoop und CANopen

Landsham, den 21. Dezember 2010 – Zum Jahresende stellt die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG ihre neue Motorsteuerung SMCI36 vor. Bei der Weiterentwicklung des externen Motor-Controllers mit Positioniersteuerung konzentrierte sich Nanotec auf die Bedürfnisse von Ingenieuren, die schnelle, kleine und energieeffiziente Lösungen für dezentrale Anwendungen suchen.

mehr...


Nanotecs neue Plug & Drive Motoren der Serie PD4-N sind prädestiniert für dezentrale Aufgaben

Landsham, den 22. November 2010 – Mit den PD4-Modellen der Plug & Drive-Baureihe zielt die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG (Halle 4/Stand 582) auf Unternehmen, die eine preisgünstige und flexible Anbindung in der Maschine benötigen. Mittels der dspDrive-Technologie laufen die kompakten Motoren besonders ruhig. Zu den weiteren wichtigen Eigenschaften zählen ein CANopen-fähiger, integrierter Controller, der seine Vorteile bei dezentralen Automatisierunglösungen ausspielt, ein funktionierender ClosedLoop-Betrieb sowie die einfache Konfiguration über die auf Windows basierende Software NanoPro.

mehr...


Nanotec bringt mit N10 einen feldbusfähigen Motorcontroller der neuen Generation auf den Markt

Landsham, 22. November 2010 – Nanotec Electronic GmbH & Co. KG präsentiert auf der SPS-Messe in Nürnberg zum ersten Mal seine neue Motorcontroller-Generation N10 der Öffentlichkeit. Basierend auf einer schnellen Hardware und einem komplett neuen Softwarekonzept ist N10 als erste Steuerung für Schrittmotoren und BLDC-Motoren ganz auf Ethernet und den Feldbus-Betrieb ausgerichtet.

mehr...


Motorproduktion in China gestartet

Nanotec steigt am neuen Standort in der Nähe von Shanghai (China) in die Produktion der Schrittmotor basierten Linear Aktuatoren ein. Auf einer der modernsten CNC Maschinen werden alle hochwertigen Dreh- und Frästeile gefertigt. Mithilfe einer Spritzgussmaschine werden die Kunststoffmuttern für die derzeit verfügbaren Trapezspindeln und metrischen Gewinde selbst gefertigt, welche bisher zugekauft wurden.

mehr...


Familienzuwachs mit 25% mehr Leistung

Bei gleich bleibender Baugröße haben die neuen Schrittmotoren ST6018 von Nanotec ein bis zu 50 % höheres Ausgangsdrehmoment gegenüber Standard Nema 23 Motoren (56mm). Die Drehmoment-Erhöhung wurde zum einen durch einen etwas größeren Querschnitt (60 mm) bei Beibehaltung des Nema-Flansches, zum anderen durch eine optimierte Statorgeometrie und Fortschritte im Fertigungsverfahren erreicht, die es erlauben, den Luftspalt des Motors mit erheblich besserer Genauigkeit zu kontrollieren. Neben der Drehmoment-Erhöhung wurden dadurch gleichzeitig bessere Betriebseigenschaften hinsichtlich Vibration, Geräuschen und Mikroschritt-Verhalten erzielt.
Zusätzlich zu den schon erhältlichen 3 Baulängen mit einem Drehmoment von 1-3 Nm kann nun mit dem 100 mm langen ST6018D4508 ein Moment von bis zu 4 Nm erzeugt werden. Der ST6018D ist so eine einfache Lösung für alle Kunden, die in schon vorhandenen Applikationen mehr Drehmoment benötigen, aber nicht genügend Bauraum für Baugröße 86 mm (Nema 34) zur Verfügung haben.

mehr...


Schrittmotorcontroller als Einsteckmodul

Das preisgünstige und flexible Einsteckmodul SMCP33 lässt sich mit minimalem Aufwand in komplexe Gerätesteuerungen integrieren. So kann der Kunde auch bei eigenen Platinen auf das komplette Know-How, und die über Jahre gewachsene Funktionsvielfalt der Nanotec-Steuerungen zurückgreifen. Inbesondere die innovative, nahezu geräusch- und resonanzfreie direkte Steuerung der Endstufen über den Mikrokontroller im dspDrive®-Verfahren, sowohl im open als auch im closed-loop Betrieb (Stromregelung über Drehgeber) lässt sich so mit minimalem eigenem Entwicklungsaufwand anwenden.

mehr...


Schrittmotorcontroller mit CANopen - SMCI47-S

Der neue Schrittmotorcontroller SMCI47-S-3 ist die konsequente Weiterentwicklung der Baureihe SMCI, und vereint die bewährten Leistungsdaten mit neuen Features, die einen noch flexibleren Einsatz möglich machen. Durch das innovative Design der Leistungsendstufe sind 400 W Leistung (24-48V, 8 A Dauerleistung, 12 A Spitze) bei Abmaßen von nur 115x80x20 mm ohne zusätzliche Kühlung möglich. Über die CANopen-Schnittstelle nach Standard DS 402 können die Betriebmodi Positioning, Velocity, Interpolated und Homing gesteuert werden, ebenso wie die 6 Weitbereichseingänge 5-24 V und der zusätzliche Ausgang für eine Haltebremse.

mehr...


Kompakte Schrittmotoren in IP 54 für raue Umgebungsbedingungen

Die neuen kompakten High Torque Schrittmotoren der Baureihe AD/ AS und APxx in Schutzart IP54 und IP65 von Nanotec sind nur 15 mm länger als Standardmotore und können selbst bei begrenzten Bauraum noch einfach gegen diese ausgetauscht werden. Die neuen kompakten High Torque Schrittmotoren der Baureihe AD/ AS und APxx in Schutzart IP54 und IP65 von Nanotec sind nur 15 mm länger als Standardmotore und können selbst bei begrenzten Bauraum noch einfach gegen diese ausgetauscht werden.

mehr...


Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (105x83x25 mm) vereint.

mehr...


Miniatur-Linearantrieb ab Ø 8mm und 10 µm Auflösung

Viele Antriebsaufgaben erfordern bei engstem Raum oftmals individuelle Lösungen, die bisher nur mit unterschiedlichen Einzelkomponenten realisiert werden konnten. Mit den neuen Miniatur-Linearantrieben der Serien LSP von Nanotec lassen sich nun äußerst einfach und kostengünstig präzise Linearbewegungen durchführen. Aufgrund ihrer kleinen Abmessungen von nur 8 mm können sie mühelos in sehr beengte Platzverhältnisse integriert werden und ersetzen dadurch oft aufwendige Hebelmechanik.

mehr...


Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung auf kleinstem Raum

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (90x60x22 mm) vereint.

mehr...

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn