Technologie

Technologie

Die Nanotec Schrittmotorcontroller der Serie SMCI sowie die Motoren mit integrierter Steuerung, die Plug & Drive Motoren, zeichnen sich durch einen großen Funktionsreichtum aus. Neben unterschiedlichen Betriebsmodi, einer Positionsüberwachung und der Auswertung von Endlagenschaltern, können die Steuerungen auch mithilfe eines einfachen Protokolls über die PC-Schnittstelle betrieben und parametrisiert werden.
Sie finden hier nun eine erste Übersicht der Funktionen, weiterführend werden alle Themen in den entsprechenden Handbüchern behandelt.


Software - NanoPro

Mit der Nanotec Schrittmotor-Software NanoPro ist es nun möglich, einen Schrittmotor innerhalb weniger Minuten in Betrieb zu nehmen und ebenso leicht lassen sich spezifische Motor - und Maschinenparameter einstellen, Referenz - und Endlagenschalter einrichten und vieles mehr...

Die Windows-Software können Sie sich hier kostenlos herunterladen

mehr...


Programmierung

Die Steuerungen der Serie SMCI sowie die Plug & Drive Motoren mit RS485/USB sind mittels jeder beliebigen Programmiersprache und von jedem dazu geeigneten programmierfähigen Gerät aus bedienbar:

  • über einfache ASCII-Befehle, auch mit Beispielapplikationen z.B. für Labview und Delphi
  • über ein COM-Objekt für .NET-fähige Programmiersprachen

Außerdem können mit der Java-basierten Programmiersprache NanoJ eigene Programme in der Steuerung ablaufen.

mehr...


Betriebsmodi

Die Schrittmotorsteuerung kann mit insgesamt sieben verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden. Aufgrund der großen Leistungsfähigkeit und Funktionsvielfalt bietet sie Konstrukteuren und Entwicklern eine schnelle und einfache Möglichkeit, vielfältige Antriebsanforderungen mit geringem Programmieraufwand zielgerichtet zu lösen. Wählen Sie für Ihre Schrittmotor-Applikation den gewünschten Betriebsmodus und konfigurieren Sie die Steuerung entsprechend Ihren Anforderungen.

mehr...


Positionsüberwachung

Die Positionsüberwachung und Fehlerkorrektur ist fester Bestandteil aller neuen Schrittmotor-Controller von Nanotec. Bis zu einer Genauigkeit von 0.9° kann die aktuelle Lage des Rotors nachregelt werden, wenn das aktuelle Fahrprofil beendet wird. Bei den Plug & Drive Motoren ist ein optischer Encoder bereits integriert...

mehr...


Referenzierung

Drei einstellbare Referenzmodi (jeweils extern und intern) ermöglichen automatische Maschineneinstellungen, wobei externe Referenzschalter bei einer Verstellung < 360° eventuell aufgrund des Indexsignals des internen Encoders entfallen können...

mehr...


Ein- und Ausgänge

Über die digitalen Eingänge und Ausgänge an den Controllern der Serie SMCI sowie an den Plug & Drive Motoren ist es möglich, Referenzschalter, bzw. Endlagenschalter auszuwerten. Es erfolgt darüber zudem die Freigabe und Anwahl der vorher hinterlegten Fahrprofile. So ist es möglich, bis zu 16 verschiedene Positionen oder Drehzahlen anzuwählen, welche über NanoPro oder NanoJ easy auch miteinander verknüpft werden können.

mehr...


Feldbusse / Schnittstellen

Die Steuerungen der Serie SMCI und auch die Plug& Drive Motoren können in unterschiedlichen Umgebungen alleine oder in einem Netzwerk betrieben und getrennt oder synchron angesteuert werden. Folgende Möglichkeiten gibt es:

  • RS232
  • RS485
  • USB
  • CANopen

mehr...


CANopen

Mit der Feldbusschnittstelle CANopen können die Nanotec- Steuerungen einfach und standardisiert mit anderen Komponenten vernetzt werden. Das Profil folgt dem Standard CiA 402 und implementiert die Betriebsmodi Positioning, Velocity, Interpolated und Homing.

mehr...


ClosedLoop

Anstatt wie bei herkömmlichen Schrittmotorsteuerungen den Motor nur anzusteuern oder die Position über den Encoder nachzuregeln, wird bei der Sinuskommutierung das Statormagnetfeld wie bei einem Servomotor über den Drehgeber geregelt..

mehr...

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn