Spezielle Kugellager

Spezielle Kugellager

Wellenbearbeitung >> Spezielle Kugellager


Spezielle Kugellager

Sämtliche Nanotec Schrittmotoren und BLDC Motoren der Baureihe ST.. und DB.. sind mit 2fach gelagerten (mit Dauerschmierung und einer Gebrauchstemperatur von -40°C - + 130°C bei niedrigem Reibwert von ca. 0,001-0,002) hochwertigen Rillen-Kugellager ausgestattet, die eine hohe statische und dynamische Tragfähigkeit, Standzeit, Temperaturbeständigkeit und Zuverlässigkeit bieten. Die äußere Wälzbahn ist in der Regel mit dem feststehenden Maschinenteil (Motorgehäuse) verbunden, die innere Wälzbahn mit dem rotierenden Maschinenteil (Motorachse/Rotor).
Das Festlager ist bei den Nanotec Motoren auf der Wellen-Abtriebesseite (A-Seite) und übernimmt die radiale Abstützung und gleichzeitig die axiale Führung in beiden Richtungen, während das Loselager auf der B-Seite nur die radiale Abstützung übernimmt und eine axiale Verschiebungen durch die integrierten Ausgleich- oder Wellfederscheiben zulässt. Bei allen Standardmotoren ist die Angabe der maximal zulässigen radialen und axialen Kraft im Datenblatt angegeben.
Um höhere radiale Kräfte zu übertragen, werden platzsparende Lager mit ungleichen Innen- und Außendurchmesser eingesetzt. Bei Anwendungen mit höheren Axialkräften (wie bei schrägverzahnten Ritzeln oder Spindelantrieben) sorgen integrierte Schrägkugellager für die nötige Sicherheit.

Die lineare Vorspannung reduziert einmal das axiale Spiel zwischen den Lagerkugeln und den inneren und äußeren Ringen der Lager und verringert vor allem auch die Gefahr von Lagerschäden, die durch die Vibrationsbelastung aufgrund auftretender exzentrischen Belastungen, einer Längenänderung der Welle infolge Wärmedehnungen oder Verspannungen und Verformungen der zu montierenden Beiteile hervorgerufen werden.
Relativbewegungen zwischen Lagerringen, Wellen und Gehäusen werden mit entsprechenden Passungen vermieden. Die feste Passung ist auch deshalb nötig, damit sich die relativ dünnen Laufringe nicht unter der Belastung verbiegen, sondern auf ihren gesamten Umfang abgestützt werden.

Die im Standardlager verwendeten ZZ-Abdeckungen bieten einen gewissen Schutz gegen grobe Verschmutzung und Fettaustritt, während die verwendete Fettschmierung einen kleinen Reibwert bei einer Temperatur von -20° bis + 130°C erzeugt und für einen wartungsfreien Betrieb mit hoher Lebensdauer (20.000h bei einem Standardmotor) sorgt.

In Abhängigkeit der unterschiedlichsten Anwendungen bietet Nanotec neben den Standardlagern viele Sonderlager aus Spezialwerkstoffen oder chromlegierten Sonderstählen mit ungleichen Außen- und Innendurchmesser, mit berührenden und nicht berührenden sowie berührungslosen Abdeckungen und Abdichtungen aus Stahlblech, stahlarmierten NBR sowie Hochtemperaturdichtung mit optimierter Lagerluft und höheren Präzisionsklassen nach DIN620T2 an.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn