Abgedichtete Kabeldurchführungen

Abgedichtete Kabeldurchführungen

Kabel- und Steckerkonfektionierung >> Abgedichtete Kabeldurchführungen


Abgedichtete Kabeldurchführung

Der Schrittmotor und BLDC Motor mit unterschiedlich abgedichteter Kabeldurchführung trägt zu einem verbesserten mechanischen Schutz bei, wie es bei einer maschinengerechten Ausführung oft vorgeschrieben wird. Neben der einfacheren Ausführung mit Kabeltüllen bzw. Knickschutztüllen werden die Schrittmotoren vor allem in PG oder metrischeren Verschraubung sowie Sub-D Stecker, M12 und M17 Stecker in unterschiedlichen Polzahlen angeboten und erreichen dabei eine Schutzart von IP 54 und bei Sonderausführung sogar bis IP65.
(siehe auch Motore in Schutzart IP )
Die bei den IP Motoren verwendeten eloxierten und pulverbeschichteten metrischen Verschraubungen (hermetisch abgedichtet bis IP 68) haben eine integrierte Zugentlastung und sind vor allem auch für alle Cu-geschirmten Kabel und Leitungen geeignet, da das Schirmgeflecht nicht nur zur mechanischen Befestigung dient, sondern durch die niederohmige Schirmkontaktierung einen optimalen EMV-Schutz bietet.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn