Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Wellenbearbeitung >> Lauf- Reib- und Antriebsrollen


Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Die angetriebenen Lauf- und Antriebswellen werden überwiegend als Einzugsrollen, Zuführrollen, Friktionsrolle, Bremsrolle, Fixierrollen für Bandtransportsysteme, Laufrollen mit Nuten, Treibrollen für den Papiertransport, Folientransport, Stückguttransport in der Papier- und Folienindustrie sowie Handhabungstechnik, Halbleitertechnik, Transporttechnik, Textiltechnik und dergl. eingesetzt.



Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Die unterschiedlichen Lauf- und Antriebsrollen in Aluminium, Stahl, Edelstahl und POM können mit und ohne Nabe sowie gerader und balligen Kunststofflaufflächen in allen gängigen Durchmesser in schmaler und breiter Ausführung, mit Gewindestiftklemmung und Klemmringklemmung geliefert werden. Spez. Laufbeläge setzen Maßstäbe hinsichtlich dynamischer Belastbarkeit, geringen Rollwiderstand und Kälteelastizität.



Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Ausführung: Nabenbohrung mit Rundloch, Gewindebohrung, Passfedernut mit gerader und seitlicher Gewindebohrung, abgesetzte Bohrung mit Spannsätzen
Oberflächenausführung und Oberflächenbearbeitung: klar eloxiert, Hart-Alumit Behandlung, brüniert, chemisch vernickelt, Polyurethanlaufläche, Silikonlauffläche, PU-Lauffläche, POM-Lauffläche



Lauf- Reib- und Antriebsrollen

Der Einsatztemperaturbereich liegt bei -10°C – 80°C und kurzfristig bis 120°C. Polyurethanwalzen sind öl-/fettbeständig. Beim Einsatz von Säuren, Laugen und Reinigungsmitteln ist die Beständigkeit vorab zu prüfen.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn