Flachriemenscheiben

Flachriemenscheiben

Wellenbearbeitung >> Flachriemenscheiben


Flachriemenscheiben

Flachriemenscheiben eignen sich zum Transport leichter bis mittelschwerer Objekte in der Elektro- und Handhabungstechnik, von Schüttgut oder Nahrungsmitteln sowie zum Sortieren unterschiedlicher Stoffe.
Abhängig vom Reibungskoeffizienten der Riemenoberfläche sind sie auch für gewisse Neigungen und Steigungen geeignet und haben eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Ölbeständigkeit.
Um zu verhindern, dass der Riemen von den Scheiben läuft, sind die Antriebsrollen oft ballig ausgeführt, der Riemen zentriert sich dadurch automatisch.

Aufgrund der hohen radialen Lagerkräfte werden zusätzlich externe Flansche in runder oder eckiger Ausführung (mit oder ohne Bund) mit integriertem Kugellager empfohlen.



Flachriemenscheiben

  • Flachriemenscheiben mit und ohne Nabe in allen gängigen Durchmesser und Riemenbreiten
  • mit Gewindestiftklemmung und Klemmringklemmung für höhere Übertragungskräfte oder Übertragungsleistung in Aluminium, Stahl, Edelstahl und POM
  • Einseitige, doppelseitige oder niedrige Bordscheibe Nabenbohrung
  • mit Rundloch, Gewindebohrung, Passfedernut mit gerader und seitlicher Gewindebohrung, abgesetzte Bohrung mit Spannsätzen
  • Oberflächenausführung und Oberflächenbearbeitung, klar eloxiert, Hart-Alumit Behandlung, brüniert, chemisch vernickelt
  • Temperaturbereich der Rundriemen, Hochleistungsriemen, elektrisch leitfähigen Rundriemen, Endlosriemen, Hohlriemen, Hohlriemen mit Metallschloss aus Polyurethan bis + 80 °C und anderen Materialien sogar bis 120°C.

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn