Rundriemenscheiben

Rundriemenscheiben

Wellenbearbeitung >> Rundriemenscheiben


Rundriemenscheiben

Rundriemen bieten eine einfache Installation bei gleichbleibenden Zugkräften bis zu einer Leistung von ca. 500W.
Sie werden bevorzugt zum Antrieb leichter bis mittelschwerer Objekte eingesetzt, besitzen einen hohen Freiheitsgrad und sind auch einsetzbar zur Kraftübertragung im rechten Winkel.
Sie verfügen über eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit (hohe Zug- und Reißfestigkeit) und Ölbeständigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Ferner bieten sie niedrige Reibungswerte (der Reibwert Stahl / Rundriemen mit einer Shorhärte 75A – 90A beträgt 0,85), ermöglichen einen schnellen Einbau und eine schnelle Demontage von Maschinenteilen sowie eine wirtschaftliche Lagerhaltung durch Ablängen der passenden Riemenlänge. Einfache O-Ringe werden für kleine Übertragungskräfte und Zugspannungen bis < 0,7N/mm² eingesetzt und können bei paralleler Führung auch Transportaufgaben übernehmen.



Rundriemenscheiben

verschiedene Ausführungen:

  • Rundriemenräder 1-fach und 2-fach mit und ohne Nabe in allen gängigen Durchmesser, mit Gewindestiftklemmung und Klemmringklemmung
  • Nabenbohrung mit Rundloch, Gewindebohrung, Passfedernut mit gerader und seitlicher Gewindebohrung, abgesetzte Bohrung mit Spannsätzen
  • Oberflächenausführung und Oberflächenbearbeitung, klar eloxiert, Hart-Alumit Behandlung, brüniert, chemisch vernickelt
  • Temperaturbereich der Rundriemen, wahlweise mit oder ohne Zugstrang, Hochleistungsriemen, elektrisch leitfähigen Rundriemen, gedreht oder geflochten, Endlosriemen, Hohlriemen, Hohlriemen mit Metallschloss aus Polyurethan NBR oder Viton bis – 20 bis + 80 °C
  • die verfügbaren Riemendurchmesser gehen je nach Übertragungsleistung von 1 – 20mm.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn