Exzenterscheiben / Kurvenscheiben

Exzenterscheiben / Kurvenscheiben

Wellenbearbeitung >> Exzenterscheiben / Kurvenscheiben


Exzentrische Kugellager

Exzentrische Kugellager bieten einen sehr guten Wirkungsgrad bei gleichzeitig extrem hoher Zykluszahl und eignen sich daher besonders für folgende Applikationen:

  • hochgenaue Kolbenpumpen
  • Membranpumpen mit sehr hoher Laufleistung und einfach einstellbarer Hubfrequenz und Hub (100 Hz/0,35mm)
  • hochpräzise Positioniersysteme im Submikrometerbereich von < 0,5 um bezogen auf den Standardexzenter mit einer Exzentrität von 0,7mm (0 / -0,05 ) auf 360°

Der Außendurchmesser des Lagergehäuses wirkt dabei als exzentrische Nocke und setzt über die Rotation der exzentrischen Welle die Kolbenpumpen in Bewegung.
Andere Größen an Exzenterlager ergeben eine analoge Bewegung bei anderen Hubbewegungen oder Positionierhub.



Exzenterscheiben

Die Exzenterantriebe und Kurvenscheiben werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt wie:

  • Justieraufgaben
  • hoch auflösende Positionierantriebe
  • zyklische Pendel bzw. Hubbewegungen
  • automatisches Nachstellen von Temperaturspannungen
  • mechanische Vorspannungen bzw. Steifigkeiten
  • automatischer Ausgleich von Montage und Verschleißdifferenzen
  • automatischer Ausgleich von Höhenverstellungen
  • nachregulierende Spanneinrichtungen und dergleichen..

Durch drehmomentfreies, schnelles und einfaches Spannen und Nachstellen rationalisieren sie Arbeitsvorgänge auch als automatisch wirkende Exzenterhebel für Spannvorgänge und Einstellarbeiten .
Der Verstellweg hat bei den Standard-Exzentern eine Strecke von 1 / 1,2 / 2 / 2,5 / 3,5/ 5 / 7mm jeweils bezogen auf 360°



Spiralexzenter

Spiralexzenter werden zum Verstellen und Spannen von unterschiedlichen Objekten eingesetzt. Die Spirale hat den Vorteil, dass die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist und eine Selbsthemmung hat.
Der Verstellweg hat bei den Standard Spiralexzenter einen Weg von 3,3 / 4,1 / 4,8 mm bezogen auf 225°
Sie rationalisieren Arbeitsvorgänge auch als automatisch wirkende Exzenterhebel für Spannvorgänge und Einstellarbeiten durch drehmomentfreies, schnelles und einfaches Spannen und Nachstellen.



Spannriegel

Spannriegel haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen bei relativ großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen. Bei begrenztem Raumbedarf in axialer Richtung zum Motor werden sie auch zum automatischen Nachstellen eines Festanschlages oder Längenausgleichs angesetzt.
Die dabei mögliche Axialverstellung beträgt je nach Spannriegel 6-12mm auf eine Motorumdrehung von 250°.
Was bei einem Schrittmotor mit 0.9° (wie der ST4209 oder ST5909) eine Auflösung von 0.0125mm/ Schritt ergibt.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn