Metrisches Gewinde

Metrisches Gewinde

Wellenbearbeitung >> Metrisches Gewinde


metrisches Gewinde

Nicht nur zum Befestigen von drehenden Teilen auf der Motorwelle ist ein Gewinde nützlich, sondern kreative Konstrukteure nutzen diese preiswerte und einfache Methode auch zur Realisierung eines linearen Stellantriebs mit kleiner Stellgeschwindigkeit.

In Verbindung mit einer längeren Motorwelle sind auch größere Stellwege möglich. Diese Bearbeitung ist bei allen Motoren der Serien ST ab 25 Stück möglich.

Gewinde abhängig vom Wellendurchmesser:

  • 4 mm Wellendurchmesser:max. M 4
  • 5 mm Wellendurchmesser: max. M 5
  • 6,35 mm Wellendurchmesser: max. M 6
  • 9,525 und 10 mm Wellendurchmesser: max. M 8
  • 14 mm Wellendurchmesser: max. M 12
  • Neben Feingewinde sind auch Trapezgewinde T6x1, T6x2 und T5x5 auf Anfrage möglich

Stückzahl Preis pro Stück
Stückpreis 28,90€
Rüstkosten 69,00€

Ab 250 Stk sind wesentlich günstigere Preise möglich, die kaum noch über dem Preis eines Serienmotors liegen.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn