Passfedernut

Wellenbearbeitung >> Passfedernut
Passfedernut
Eine Passfedernut bietet im Vergleich zur runden Welle eine wesentlich höhere Verdrehsicherung, speziell wenn durch Last- und Richtungswechsel erhöhte Anforderungen an das System gestellt werden.
Diese Bearbeitung ist bei allen Motoren der Serien ST, PD und DB sowie bei den IP-Motoren ab 1 Stk möglich.
Größe der Passfeder abhängig vom Wellendurchmesser:
- 5 mm Wellendurchmesser: DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- 6,35 mm Wellendurchmesser: DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- 8 mm Wellendurchmesser: DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- 10 mm Wellendurchmesser: DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- 14 mm Wellendurchmesser: DIN 6885 - A 5 x 5 x 25
Auf Wunsch können wir die Feder mitliefern.
Ferner können neben der Passfedernut zusätzlich Innengewinde, Planflächen für Stellschrauben, Freistich für Fixierung von Sicherheitsringen, Sacklochgewinde mit unterschiedlichen Gewindegrößen usw. nach Ihren Zeichnungsangaben gefertigt werden.
| Stückzahl | Preis pro Stück |
|---|---|
| Stückpreis | 28,90€ |
| Rüstkosten | 69,00€ |
Ab 100 Stk sind wesentlich günstigere Preise möglich, die kaum noch über dem Preis eines Serienmotors liegen.
