veschiedene Litzen-Ausführungen

veschiedene Litzen-Ausführungen

Kabel- und Steckerkonfektionierung >> veschiedene Litzen-Ausführungen


Kürzere Litzen

Kürzere Litzen / Leitungen erzeugen die geringsten Störquellen, Brummschleifen, Signalreflexion, Verlustleistung und auch den kleinsten Verdrahtungsaufwand. Das Ablängen der Standard Litzenlänge stellt bei kleinen Stückzahlen und ohne Stecker keinen großen Zusatzaufwand dar. Bei größeren Stückzahlen ist kaum ein Mehrpreis, auch incl. Stecker gegenüber der Standardausführung, vorhanden.



Längere Litzen

Längere Litzen werden verwendet, wenn aus Platzgründen die Ansteuerung nicht motornah installiert werden kann, ein zusätzliches Steckersystem und damit ergänzende Fehlerquellen vermieden und der Installations- und Bauteileaufwand reduziert werden soll. Längere Leitungen werden überwiegend mit einem Schrumpfschlauch geliefert, der oft zusätzlich mit Kabelbinder ausgestattet ist. Bei kleinen Stückzahlen werden die Litzen über Lötstellen verlängert und mit UL approbiertem Schrumpfschlauch isoliert. Bei größeren Stückzahlen macht eine Litzenverlängerung preislich keinen Unterschied zu einem Standardmotor.



Anderer Leiterquerschnitt

Kleinere oder größere Leiterquerschnitte bzw. dünnere oder dickere hochflexible E-Cu Anschlusslitzen werden verwendet, wenn der Kunde ein einheitliches Stecksystem bevorzugt und die Stecker in der Standard Litzenstärke (AWG) nicht verfügbar sind. Neben den üblichen Einzellitzen von 0,08mm² - 4mm² (VDE, UL / CSA) werden sowohl hoch temperaturfeste Litzen als auch mehradrige Leitungen (geschirmt und ungeschirmt) mit passenden Schläuchen optional angeboten.



Abweichende Litzenfarben

Abweichende Litzenfarben gegenüber den Standardfarben werden bevorzugt bei einem Motor-Lieferantenwechsel oder einheitlicher Farbcodierung verwendet, um einen einfachen Motortausch durchführen zu können.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn