Unterschiedliche Stecker

Kabel- und Steckerkonfektionierung >> Unterschiedliche Stecker
Steckerkonfektionierung
Die große Auswahl an Standardcrimpwerkzeugen (passend für Crimpmaschine mit Crimpkraftüberwachung der unten erwähnten Stecker) ermöglicht eine schnelle, flexible, zuverlässige und wirtschaftliche Stecker- oder Aderhülsen-Konfektionierung auch schon bei kleinen Stückzahlen.
Andere Stecker in Crimptechnik oder Schneid-Klemmtechnik bzw. isolierte oder unisolierte Adernendhülsen als Band oder Einzelware, Flachstecker oder Kabelschuhe können bei kleinen Stückzahlen mit Hand angeschlagen werden oder wir erstellen passendes Crimpwerkzeug. Neben den hochflexiblen E-Cu Rundlitzen mit mehreren Einzeldrähten bis 0,05mm² können unsere Motoren bei etwas größeren Stückzahlen auch mit Flachbandleitungen in unterschiedlichen Adernzahlen sowie mit den unterschiedlichsten Steckern wie Sub-D9/15 (auch mit gedrehten Kontakten für höhere Kontaktbelastungen oder High Density Stecker) gefertigt werden.
Ferner ist es möglich, hochpolige Steckverbinder mit unterschiedlichen Steck- und Ziehkräften zu verwenden. Auch Verriegelungen und mit vor- und nacheilenden Kontakten lassen sich problemlos für eine Kleinserie realisieren.
