Wellenbearbeitung

Angepasste, einbaufertige Wellenausführungen tragen in vielen Fällen durch den Wegfall eines internen Produktionsschritts zu einer schnellen und kostengünstigen Lösung bei, da der Motor ohne weitere Bearbeitung in Ihre Fertigungslinie (just-in-time oder Kanban etc.) geliefert werden kann. Andere Sonderausführungen wie Hohlwellenwellenmotoren erlauben zudem Applikationen, die mit einem Standard-Schrittmotor nicht möglich sind.
Je nach Komplexität der Maschineneinstellung bieten wir eine Bearbeitung bzw. Montage ab 1, 25 oder mehr Stück an. Nicht alle hier aufgeführten Komponenten sind über uns erhältlich.
Kürzere Welle
Überall dort, wo die Platzverhältnisse stark eingeschränkt sind, werden kürzere Wellen bevorzugt.
Ab 1 Stk möglich!
D-Cut / Wellenabflachung
Die abgeflachte Welle bietet im Vergleich zur runden Welle eine höhere Verdrehsicherung, speziell wenn durch Last- und Richtungswechsel erhöhte Anforderungen an das System gestellt werden.
ab 1 Stk möglich!
Querbohrung
In Verbindung mit Übertragungselementen wie Stirnräder, Zahnriemenräder usw. ermöglichen Querbohrungen ein einfaches Fixieren von Spannstiften, um höhere Richtungs- und Lastwechselanforderungen zu erfüllen.
Abgedrehte Welle
Abgedrehte Wellen dienen vor allem dazu, Zahnräder, Ritzel, Riemenräder usw. mit kleinem Bohrungsdurchmesser direkt auf die Motorwelle anzubringen.
Passfedernut
Eine Passfedernut bietet gegenüber der runden Welle eine höhere Verdrehsicherung, speziell wenn durch Last- und Richtungswechsel erhöhte Anforderungen an das System gestellt werden.
Scheibenfedernut
Eine Scheibenfedernut bietet wie die Passfedernut eine sehr hohe Verdrehsicherung, speziell wenn durch Last- und Richtungswechsel erhöhte Anforderungen an das System gestellt werden.
Einstich
Motore mit Wellen-Einstich erleichtern die Anbringung von Sicherheitsscheiben zur Axial-Fixierung von Zahnriemenscheiben, Stirnrädern usw.
Metrisches Gewinde
Nicht nur zum Befestigen von drehenden Teilen auf der Motorwelle ist ein Gewinde nützlich, sondern kreative Konstrukteure realisieren mit dieser preiswerten und einfachen Methode auch lineare Stellantriebe mit kleiner Stellgeschwindigkeit.
Längere Welle
Längere Motorwellen werden benötigt, wenn Flansch oder Einbaubedingungen einen Direktanbau nicht möglich machen.
Größere Welle
Größere oder dickere Wellen dienen vor allem dazu, höhere Radialkräfte zu ermöglichen.
Hohlwelle
Neben dem eigentlichen Antrieb erlauben Hohlwellen zusätzlich die Durchführung von Kabeln (z.B. Stromzuführung für andere Achsen), Schläuchen (Flüssigkeiten oder Pressluft für Pneumatik) oder auch Laserstrahlen durch den Motor.
Knurrling
Unterschiedlichste Knurrlingsarten entsprechend den Kundenanforderungen sind ab 250 Stück möglich.
Ritzel / Zahnrad
Motore mit angebautem Ritzel bzw. Direkt-Verzahnung auf der Motorwelle erleichtern wesentlich den direkten Anbau an vorhandene Untersetzungen...
Zahnriemenscheibe / Direktverzahnung
Zahnriemenscheiben mit und ohne Nabe bzw. Bordscheiben sind formschlüssige Antriebssysteme mit hohem Leistungsvermögen, geringem Raumbedarf, geräuscharm, schwingungsabsorbierend, schmierstoff- und wartungsfrei und bieten zudem einen sehr hohen Wirkungsgrad...
Kegelrad
Motoren mit Kegelrad können im 90° Winkel zur Last installiert werden, was sich auf einige Anwendungen sehr vorteilhaft auswirkt. Ferner bieten sie große Untersetzungsverhältnisse auf kleinstem Raum.
Aufgrund des guten Wirkungsgrades sind sie gegenüber Schneckenrädern bei geforderter 90° Umlenkung eine gute Alternative.
Schneckenrad
Motoren mit angebautem Schneckenrad können im 90° Winkel zur Last installiert werden, was sich auf einige Anwendungen sehr vorteilhaft auswirkt. Ferner bieten sie große Untersetzungsverhältnisse auf kleinstem Raum.
Exzenterscheiben / Kurvenscheiben
Exzenterscheiben ermöglichen es, eine einfache Drehbewegung in eine extrem hoch auflösende, spielfreie und kraftabhängige Hubbewegung umzuwandeln.
Die dazu passenden Verstellgeschwindigkeiten und Stellwege können einfach über die Steuerungen SMCI gesteuert oder geregelt werden
Spezielle Wellenformen
Bei manuellen oder motorischen Verstellungen (Breitenverstellung, Höhenverstellung, Werkzeughöhenverstellung, Arbeitsbreitenverstellung) ermöglichen Vierkantwellen oder Sechskantwellen ...
Schlitzscheiben
Schlitzscheiben für optische, magnetische und mechanische Sensoren und Näherungssensoren.
Rundriemenscheiben
Rundriemen bieten eine einfache Installation bei gleichbleibenden Zugkräften bis zu einer Leistung von ca. 500W.
Sie werden bevorzugt zum Antrieb leichter bis mittelschwerer Objekte eingesetzt.
V-Riemenscheiben
Im Gegensatz zum Flachriemen wird die Umfangskraft nicht durch Reibung auf der Innenseite des Riemens übertragen, sondern durch die Reibungskräfte als Folge der hohen Anpresskräfte an den schrägen Flanken des V-Riemens.
Drahtseilscheibe
Drahtseile und Seilzüge bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision für Applikationen wie Drucker, Kopiermaschinen, Plotter und kleine medizinischen Geräte, usw.
Flachriemenscheiben
Flachriemenscheiben eignen sich zum Transport leichter bis mittelschwerer Objekte in der Elektro- und Handhabungstechnik, von Schüttgut oder Nahrungsmitteln...
Lauf- Reib- und Antriebsrollen
Die angetriebenen Lauf- und Antriebswellen werden überwiegend als Einzugsrollen, Zuführrollen, Friktionsrolle, Bremsrolle, Fixierrollen für Bandtransportsystem, Laufrollen mit Nuten, ...
Kettenräder
In der Regel wird das Kettenrad nur dort eingesetzt, wo hohe Kräfte und Leistungen erforderlich sind. Die Kettenräder mit oder ohne Nabe, Befestigungsbohrung und Passfedernut gibt es in den Größen 6 und 8mm, sowie 1/8", 1/4" und 5/8" - Teilung nach DIN 8187 und DIN 8188 in den unterschiedlichsten Zähnezahlen.
Handräder
Für Hand- und Justiereinstellungen werden auf der rückseitigen Motorwelle Handräder, Drehknöpfe, Rändelköpfe, Stern- und Kreuzgriffe sowie Stellschrauben aus unterschiedlichem Kunststoff mit Innen- und Außengewinde.
Kipphebel
...erzeugen mit unterschiedlichen Radien und Hebelarm-Längen geschwindigkeits- und kraftabhängige einfache Verstellaufgaben (als Zugelement und Schubelement mit einstellbaren Zug- und Schubkräften über ein Gestänge), Kippbewegungen, Schwenkmechanik bzw. Schwenkbewegungen mit einstellbarer hoher Winkelauflösung...
Spezielle Kugellager
Sämtlich Nanotec Schrittmotoren und BLDC Servomotoren der Baureihe ST.. und DB.. sind mit 2fach gelagerten (mit Dauerschmierung und einer Gebrauchstemperatur von -40°C - + 130°C bei niedrigen Reibwert von ca. 0,001-0,002) hochwertigen Rillen-Kugellager ausgestattet, die eine hohe statische und dynamische Tragfähigkeit...
Schmierstoffe
Schmierstoffe haben die Aufgabe, einen ausreichenden Schmierfilm zu bilden, der die aufeinander abrollenden oder gleitenden Elemente eines Wälzlagers voneinander trennt und damit einen direkten, metallischen Kontakt verhindert. Die bei den Nanotec Schrittmotoren und Servomotoren verwendeten Fette...
Dichtungen
Alle Standardkugellager der Nanotec Motoren haben eine integrierte ZZ Abdichtung. Diese bildet mit der Schulter des Innenlagers eine wirksame Spaltabdichtung und erschwert einerseits das Eindringen von Schmutzpartikel und verhindern andererseits das Austreten des Schmierstoffes..
Sonderflansche
Spezielle Flansch mit unterschiedlichen Befestigungsbohrungen oder zusätzlichen Gewinde für die Befestigung externer Sensoren und Schalter, angepasster Zentrierbund in Durchmesser und Höhe...
