BLDC Motor ASB42 – Servoantrieb mit integriertem Encoder für raue Umgebungen

BLDC Motor ASB42 – Servoantrieb mit integriertem Encoder für raue Umgebungen

Pressemitteilungen >> BLDC Motor ASB42 – Servoantrieb mit integriertem Encoder für raue Umgebungen


BLDC Motor ASB42 – Servoantrieb mit integriertem Encoder für raue Umgebungen

Nürnberg, den 23. November 2011 – Auf der diesjährigen SPS präsentiert die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG (Halle 4, Stand 582) mit dem ASB42 ihr erstes Modell einer neuen Produktreihe, den BLDC-Motoren in Schutzart IP65.

Im Unterschied zu nicht schutzklassifizierten Motoren verfügt der ASB42 über ein gegenüber Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Gehäuse und M16 bzw. M12 Steckverbinder für Leistung und Drehgeber. Der 3-phasige BLDC-Motor eignet sich durch seine hoch-energetischen Permanent-Magnete für Anwendungen, bei denen hohe Laufruhe und lange Lebensdauer gefordert sind. Abhängig von der Modellvariante sind Drehmomente von 0,5 bis 0,25 NM und Drehzahlen von 4000 bis 14.000 U/min. möglich. Wie alle BLDC-Motoren von Nanotec weist auch der ASB42 einen hohen Wirkungsgrad und ein starkes Beschleunigungsvermögen auf.

Präzise Ansteuerungen erfordern einwandfrei funktionierende Encoder, welche die Rotation messen. In rauen Umgebungen sind dafür magnetische Encoder besser geeignet als optische, da bei letzteren durch Staub oder Feuchtigkeit Meßfehler möglich sind. Deshalb wird die komplette ASB-Produktlinie magnetische Encoder integrieren. Damit ist eine exakte Positionierung auch in einem rauen industriellen Umfeld gewährleistet.

Mit dem 4-Quadranten Motorcontroller SMCI36 kann derASB42 über Digital- oder Analogeingänge, RS485 oder CANopen angesteuert werden. Für die RS485-Schnittstelle stellt Nanotec eine einfach zu bedienende Parametrisierungssoftware auf Windows-Basis namens NanoPro kostenlos zur Verfügung. Für den CAN-Betrieb gibt es von Nanotec die ebenfalls kostenlose Software NanoCAN zur Parametrierung bzw. es besteht die Möglichkeit, den Motor über die EDS-Datei (elektronisches Datenblatt) in gängige CANopen-Master einzubinden.


Technische Daten des BLDC-Motors ASB42:

Nennleistung: 150 W
Spitzenmoment: 75 Ncm
Nennstrom: 4,63 A
Nennspannung: 48 V
Drehzahl: 6000 U/min.
Gewicht: 0,75 kg
Länge: 119 mm
Flanschmaß: 42 mm/Nema 17


Ansprechpartner für die Presse:

Stefanie Schneider
Nanotec Electronic GmbH & Co. KG
Kapellenstr. 6
85622 Feldkirchen b. München
Tel.: ++49-89-900686-37
Fax: ++49-89-900686-50
Email: stefanie.schneider@nanotec.de
Web: www.nanotec.de


Über Nanotec
Die Nanotec GmbH & Co. KG, Feldkirchen bei München, zählt zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen. Seit 1991 am Markt, bietet das Unternehmen ein breit gefächertes Programm, das sich durch eine durchdachte Konstruktion und strikte Qualitätskontrolle auszeichnet. Die Zertifizierung nach dem neuesten Standard ISO 9001:2008 durch den TÜV Management Service dokumentiert diese Qualität. Neben Standardmotoren und -Leistungselektronik bietet Nanotec schon bei relativ kleinen Stückzahlen kundenspezifische Ausführungen an und entwickelt mit seinen Ingenieuren optimale und individuelle Lösungen. Durch In-House Konfektionierung am Firmensitz in Feldkirchen und eine umfassende Lagerhaltung ist Nanotec in der Lage, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn