PD2-N4118 – leistungsfähiger, energieeffizienter Plug & Drive Motor für genaues Positionieren

PD2-N4118 – leistungsfähiger, energieeffizienter Plug & Drive Motor für genaues Positionieren

Pressemitteilungen >> PD2-N4118 – leistungsfähiger, energieeffizienter Plug & Drive Motor für genaues Positionieren


PD2-N4118 – leistungsfähiger, energieeffizienter Plug & Drive Motor für genaues Positionieren

Nürnberg, den 23. November 2011 – Auf Compamed und SPS tritt der PD2-N4118 das erste Mal ans Licht der Öffentlichkeit. Der Plug & Drive Schrittmotor mit integriertem Motor-Controller ergänzt das für Gerätebauer konzipierte Modell PD2-O4118 mit offener Platine um einen geschlossenen Motor in der 42er Baugröße und 50 Ncm Haltemoment. Der Motor integriert den magnetischen Encoder NME4096 (12-Bit) und wird auch in einer IP-Version zur Verfügung stehen.

Im Unterschied zum Motorenmodell PD2-O, bei dem die Motorsteuerung außerhalb angebracht ist, integriert der PD2-N die Steuerung innerhalb des Gehäuses. Verwendet wird eine Platine, welche sich durch eine schnelle Inbetriebnahme und für diese Baugröße vielfältige Optionen auszeichnet. Wahlweise kann der Motor closed loop oder open loop verwendet werden. Ersteres ist dann beste Wahl, wenn es auf hohe Positioniergenauigkeit, Dynamik und einen energieeffizienten Betrieb mit geringer Motorerwärmung ankommt.

Durch die feldorientierte Regelung kann der Motor dann bis zu seinem max. Drehmoment keine Schritte mehr verlieren. Da der integrierte magnetische Drehgeber auf eine Umdrehung immer einen Absolutwert liefert, ist der geregelte Betrieb sofort nach dem Einschalten aktiv, es muss keine Referenzfahrt durchgeführt werden. Der PD2-N4118 arbeitet wie alle Plug & Drive Motoren von Nanotec mit einer softwarebasierten Stromregelung auf Basis der dspDrive®-Technologie, die für einen besonders ruhigen Lauf sorgt.

Die PD2-N-Motoren lassen sich über RS485 oder CANopen sowie über digitale und analoge Eingänge ansteuern. Die Parametrisierung erfolgt entweder mit NanoPro, einer Windows-basierten Software, die keine Programmierkenntnisse voraussetzt, oder plattformunabhängig in Java über NanoJ easy. NanoJ easy erlaubt es auch, von der Master-SPS unabhängige, direkt auf dem Motor ablaufende Programme zu erstellen, was beispielsweise in dezentralen Anwendungen von Vorteil ist. Für CANopen-Netzwerke steht die spezielle Software NanoCAN zur Verfügung. Alle Parametrierungsprogramme von Nanotec sind für den Anwender kostenlos.

Die Anwendungsbereiche des PD2-N4118 sind vielfältig. Überall dort, wo präzise positioniert werden muss und ein energieeffizienter Antrieb gesucht wird, lässt sich der PD2-N4118 einsetzen. Ein Beispiel dafür sind Dosieranwendungen.


Technische Daten des Plug & Drive Motors PD2-N4118:

Betriebsspannung: 12 bis 48 V DC
max. Phasenstrom: einstellbar per Software bis 2,7 A, (1%-Stufen), 100%=1,8 A
Schnittstelle: RS485, oder CANopen
Betriebsart: Position, Drehzahl, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, Analog- Position, Drehmoment
Betriebsmodus: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64, Adaptiv (1/128)
Schrittfrequenz: 0 bis 50 kHz im Takt-/Richtungsmodus, 0 bis 25 kHz in allen anderen Modi
Eingänge: 6 Optokopplereingänge (5...24 V)
Ausgänge: Open-Drain (0 schaltend, max. 24 V / 0.5 A)
Positionsüberwachung: automatische Fehlerkorrektur bis 0,9°
Stromabsenkung: einstellbar in 1% Werten
Schutzschaltung: Überspannung und Kühlkörpertemperatur > 80 °C
Temperaturbereich: -10 bis + 40 °C
Anschlussart: Steckanschluss mit JST-Steckern, M12 Variante möglich
Neue Funktionen: Closed Loop / Sinuskommutierung / dspDrive /

Ansprechpartner für die Presse:

Stefanie Schneider
Nanotec Electronic GmbH & Co. KG
Kapellenstr. 6
85622 Feldkirchen b. München
Tel.: ++49-89-900686-37
Fax: ++49-89-900686-50
Email: stefanie.schneider@nanotec.de
Web: www.nanotec.de


Über Nanotec
Die Nanotec GmbH & Co. KG, Feldkirchen bei München, zählt zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen. Seit 1991 am Markt, bietet das Unternehmen ein breit gefächertes Programm, das sich durch eine durchdachte Konstruktion und strikte Qualitätskontrolle auszeichnet. Die Zertifizierung nach dem neuesten Standard ISO 9001:2008 durch den TÜV Management Service dokumentiert diese Qualität. Neben Standardmotoren und -Leistungselektronik bietet Nanotec schon bei relativ kleinen Stückzahlen kundenspezifische Ausführungen an und entwickelt mit seinen Ingenieuren optimale und individuelle Lösungen. Durch In-House Konfektionierung am Firmensitz in Feldkirchen und eine umfassende Lagerhaltung ist Nanotec in der Lage, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn