Elektrischer Linearaktuator in neuer Baugröße 56 mm von Nanotec verfügbar

Elektrischer Linearaktuator in neuer Baugröße 56 mm von Nanotec verfügbar

Pressemitteilungen >> Elektrischer Linearaktuator in neuer Baugröße 56 mm von Nanotec verfügbar


Elektrischer Linearaktuator in neuer Baugröße 56 mm von Nanotec verfügbar

Gute Gleiteigenschaften durch Gewindebuchse aus Hochleistungskunststoff



Landsham, den 5. Mai 2011 – Mit dem Modell L5918 (56 mm Baugröße) hat die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG ihre Palette an elektrischen Linearantrieben nach oben erweitert. Neben der reibungsarmen Gewindebuchse aus thermoplastischem Hochleistungskunststoff zeichnet sich das Modell durch die Kompatibilität zu Plug & Drive-Motoren wie den PD4-N aus, die den einfachen Aufbau effizienter, integrierter Linearsysteme ermöglicht.

Vor allem in größeren Baugrößen steht der Konstrukteur vor der Entscheidung, ob hydraulischer, pneumatischer oder elektrischer Antrieb. Für letzteren sprechen die flexible Motorkonstruktion und der geringe Wartungsaufwand, da auf Nebenaggregate verzichtet werden kann. Auf Basis seiner High-Torque Schrittmotoren hat Nanotec den Linearaktuator L5918 entwickelt, der damit zu allen Standard-Schrittmotoren des Herstellers kompatibel ist. Bei bis zu 1000 N Schubkraft erfolgt die Kraftkopplung direkt im Hohlwellenmotor und selbst große Kräfte lassen sich bei geringem Energiebedarf feinfühlig regeln. Die Schrittauflösung beträgt beim Modell L5918 bis zu 0,01 mm im Vollschritt, im Mikroschritt und mit Drehgeber lassen sich Auflösungen bis zu 0,001mm erreichen.

Für den Linearaktuator L5918 ist eine Trapezspindel mit 200 mm Länge erhältlich. Die Spindelsteigung beträgt 2 mm. In der Regel werden die Spindeln am zu bewegenden Teil eingeklemmt bzw. fixiert. Wenn dies nicht möglich ist oder ein freies Spindelende die Last bewegen muss, ist der L5918 mit verdrehgesicherter Schubstange als einbaufertiger Linearstellantrieb z.B. für hochdynamische und steife Maschinenkonstruktionen oder den Mehrmotoren-Betrieb erhältlich.

Der L5918 ist ClosedLoop-fähig und kann zusammen mit einem als Standardoption verfügbaren Encoder und einer entsprechenden Steuerung mit feldorientierter Regelung als hochpoliger Servomotor betrieben werden. Als kundenspezifische Variante ist auch die Kombination des L5918 mit einer integrierten Steuerung, wie im Plug & Drive-Motor PD4-N, möglich.

Gegenüber einer Standardkonstruktion mit Linearachse, Kupplung, Motor, Encoder und Steuerung ist hier dann nur noch eine sehr kompakte Einheit notwendig, um linear zu positionieren. Besonders wo in bestehenden Maschinen eine manuelle Formatverstellung automatisiert werden soll, ist diese Kompaktheit ein großer Vorteil.

Wie in allen hybriden Linearaktuatoren von Nanotec kommen auch beim Motor L5918 Gewindebuchsen aus dem Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon zum Einsatz, der auch bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen sehr verschleißfest ist. Die thermoplastischen Muttern von Nanotec bieten dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Gewindebuchsen aus Bronze wesentlich bessere Gleiteigenschaften, da weniger Reibung entsteht, und sie sind nahezu doppelt so effizient. Die Lebensdauer des Motors ist höher und durch die selbstschmierende Mutter der Wartungsaufwand geringer.

Technische Daten:

Baugröße: 56 x 74 mm
Schubkraft: 1000N
Vorschub: 25 mm/sec
Spindelsteigung: 2 mm
Schrittauflösung: 0,01 mm

Ansprechpartner für die Presse:

Stefanie Schneider
Tel.: ++49-89-900686-37
Fax: ++49-89-900686-50
Email: stefanie.schneider@nanotec.de
Web: www.nanotec.de

Über Nanotec
Die Nanotec GmbH & Co. KG, Landsham bei München, zählt zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen. Seit 1991 am Markt, bietet das Unternehmen ein breit gefächertes Programm, das sich durch eine durchdachte Konstruktion und strikte Qualitätskontrolle auszeichnet. Die Zertifizierung nach dem neuesten Standard ISO 9001:2008 durch den TÜV Management Service dokumentiert diese Qualität. Nur selten kann ein Standardmotor oder eine Leistungselektronik "out-of-the-box" benutzt werden. Deshalb bietet Nanotec schon bei relativ kleinen Stückzahlen kundenspezifische Ausführungen an und entwickelt mit seinen Ingenieuren optimale und individuelle Lösungen. Durch In-House Konfektionierung am Firmensitz in Landsham bei München und eine umfassende Lagerhaltung ist Nanotec in der Lage, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn