Nanotec liefert mit SMCI12 jetzt einen der kleinsten

Nanotec liefert mit SMCI12 jetzt einen der kleinsten

Pressemitteilungen >> Nanotec liefert mit SMCI12 jetzt einen der kleinsten


Nanotec liefert mit SMCI12 jetzt einen der kleinsten

Landsham, den 3. März 2011 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG hat in den Schrittmotor-Controller SMCI12 jetzt eine CANopen-Schnittstelle integriert. Damit steht nun auch für CAN-Bussysteme ein sehr kleiner Schrittmotor-Controller zur Verfügung. Die Steuerung regelt den Strom über das softwarebasierte dspDrive und bietet darüber hinaus den Interpolated Mode nach CiA 402. Dadurch eignet sie sich besonders für CANopen-basierte CNC-Anwendungen oder andere Mehrachsanwendungen.Für CANopen waren Schrittmotor-Controller in kleiner Baugröße bislang Mangelware.

Mit dem Modell SMCI12 steht nun ein kleiner Controller für das vor allem in Europa verbreitete Kommunikationsprotokoll zur Verfügung, das als robustes und günstiges Feldbussystem in der Antriebstechnik immer mehr zum Zug kommt. Mit einer Baugröße von 42mm auf 42mm lässt sich die SMCI12-Steuerung direkt an 42mm Schrittmotoren (Nema 17) montieren, die in den Standard-Betriebsmodi Drehzahl, Positionierung, Referenzfahren und Interpolierter Modus konform zum „CANopen Device Profile“ CiA 402 für Motorcontroller angesteuert werden. Wie alle neuen Nanotec-Steuerungen integriert auch das Modell SMCI12 den software-basierten Stromregler dspDrive, der gegenüber reinen Hardwarelösungen ein optimales Laufverhalten des Motors bei allen Drehzahlen sicherstellt.

Zur einfachen Inbetriebnahme unabhängig vom CAN-Master kann die Windows-Software NanoCAN benutzt werden, mit der alle SDOs (Service Data Objects) ausgelesen und gesetzt, und Fahrten in den verschiedenen Modi ohne Programmierkentnisse getestet werden können. Die SMCI12 Schrittmotor-Steuerung wurde für den Serieneinsatz entwickelt und zeichnet sich durch schnelle Inbetriebnahme und kompakte Bauweise aus.

Nanotec wird den Schrittmotor-Controller SMCI12 mit CANopen-Schnittstelle auch auf der Hannover Messe (Halle 15, Stand D38) ausstellen.

Ansprechpartner für die Presse:

Stefanie Schneider
Tel.: ++49-89-900686-37
Fax: ++49-89-900686-50
Email: stefanie.schneider@nanotec.de
Web: www.nanotec.de

Über Nanotec

Die Nanotec GmbH & Co. KG, Landsham bei München, zählt zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen. Seit 1991 am Markt, bietet das Unternehmen ein breit gefächertes Programm, das sich durch eine durchdachte Konstruktion und strikte Qualitätskontrolle auszeichnet. Die Zertifizierung nach dem neuesten Standard ISO 9001:2008 durch den TÜV Management Service dokumentiert diese Qualität. Nur selten kann ein Standardmotor oder eine Leistungselektronik "out-of-the-box" benutzt werden. Deshalb bietet Nanotec schon bei relativ kleinen Stückzahlen kundenspezifische Ausführungen an und entwickelt mit seinen Ingenieuren optimale und individuelle Lösungen. Durch In-House Konfektionierung am Firmensitz in Landsham bei München und eine umfassende Lagerhaltung ist Nanotec in der Lage, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn