NanoPro

NanoPro

Software >> NanoPro


NanoPro v1.60 u. v1.70

Diese Version von NanoPro beinhaltet einige neue Features, wie eine auf JAVA basierende Programmiersprache, das Auswählen verschiedener Modi in unterschiedlichen Fahrprofilen und ein neu überarbeiteter Closed-Loop-Einrichtungsassistent sowie viele weitere Verbesserungen in der Oberfläche.
Weiterhin ist es nun erstmals möglich, den Ein- und Ausgängen der Steuerung verschiedene Funktionen zuzuweisen, z.B. Endlagenschalter, Quick-Stop, Enable, etc..
Diese Version von Nanopro ist kompatibel mit folgenden Steuerungen:
SMCI12
SMCP33
SMCI33
SMCI35
SMCI36
SMCI47-S
PD4-N
PD6-N

Nanopro 1.60 installiert auf den Steuerungen dann die aktuellste Firmware vom 29.09.2010

NanoPro 1.60 ist mit NanoJeasy 1.04 kompatibel, welches ebenfalls zum Download bereit steht

NanoPro v.1.60.1.6
NanoPro v.1.70.0.1
NanoPro-Handbuch V2.2 (für Version 1.70)
NanoPro-Handbuch V2.1 (für Version 1.60)



NanoPro v1.53

Diese Version von NanoPro beinhaltet einige neue Features, wie eine auf JAVA basierende Programmiersprache, das Auswählen verschiedener Modi in unterschiedlichen Fahrprofilen und ein neu überarbeiteter Closed-Loop-Einrichtungsassistent sowie viele weitere Verbesserungen in der Oberfläche.
Weiterhin ist es nun erstmals möglich, den Ein- und Ausgängen der Steuerung verschiedene Funktionen zuzuweisen, z.B. Endlagenschalter, Quick-Stop, Enable, etc..
Diese Version von Nanopro ist auch kompatibel mit folgenden Steuerungen:
SMCP33
SMCI33
mit einem Firmwarestand ab 30.04.2009
SMCI47-S mit einem Firmwarestand ab 30.04.2009,
PD4-N
PD6-N

Nanopro 1.53 installiert auf den Steuerungen dann die aktuellste Firmware vom 11.01.2010

Handbuch der Software NanoPro: Technolgie > Software NanoPro

Programmierhandbuch serielle Schnittstelle: Technologie > Programmierung

NanoPro V1.53.012
NanoPro-Handbuch (für Version 1.53)
Kompatibilitaetsuebersicht
Releasenotes NanoPro



NanoPro v 0.51

Diese Version von NanoPro unterstützt alle SMCI-Steuerungen und Plug& Drive Motoren ab einem Firmwarestand 30.01.2008 - 30.04.2009!
Weiterhin besteht mit dieser Version die Möglichkeit, Nanopro auch auf Windows-Systemen mit 64-Bit zu installieren. Ein separater Installer befindet sich in der ZIP-Datei.
Als weitere Neuerung werden nun Informationen und Beispielapplikationen über die Kommunikation mit der seriellen Schittstelle im Programmverzeichnis von NanoPro installiert.
Kompatible Steuerungen:
SMCI32
SMCI47
PD4-I
PD6-I
SCMI33
mit einem Firmwarestand 04.12.2008 bis 30.04.2009
SMCI47-S
mit einem Firmwarestand 04.12.2008 bis 30.04.2009


Sie finden die Befehlsreferenzen im Bereich Technologie > Programmierung

Download Nanopro 0.51


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn