Nanotec bringt mit N10 einen feldbusfähigen Motorcontroller der neuen Generation auf den Markt

Nanotec bringt mit N10 einen feldbusfähigen Motorcontroller der neuen Generation auf den Markt

Pressemitteilungen >> Nanotec bringt mit N10 einen feldbusfähigen Motorcontroller der neuen Generation auf den Markt


Nanotec bringt mit N10 einen feldbusfähigen Motorcontroller der neuen Generation auf den Markt

Landsham, 22. November 2010 – Nanotec Electronic GmbH & Co. KG präsentiert auf der SPS-Messe in Nürnberg zum ersten Mal seine neue Motorcontroller-Generation N10 der Öffentlichkeit. Basierend auf einer schnellen Hardware und einem komplett neuen Softwarekonzept ist N10 als erste Steuerung für Schrittmotoren und BLDC-Motoren ganz auf Ethernet und den Feldbus-Betrieb ausgerichtet.

Gute Laufeigenschaften, Schnelligkeit und ein effizientes Energieverhalten standen neben einem zukunftsträchtigen Softwarekonzept bei der Entwicklung der N10 Controller im Vordergrund.
Die auf dem CANopen-Standard CiA 402 basierende Steuerung unterstützt zusätzlich zum Drehzahl- und Positionsmodus auch den interpolierten Modus über CANopen oder Ethercat. In Verbindung mit der feldorientierten Regelung sind so hochdynamische Mehrachs-Applikationen möglich.
Bei der Parametrierung setzt der Hersteller Nanotec auf plattformunabhängige Web-Technologien. Auf jedem N10 Microcontroller ist ein Web-Server implementiert. Der Motor lässt sich so über die browserbasierte Oberfläche NanoIP konfigurieren und in Betrieb nehmen. Vorteil für den Kunden: Er kann seine Steuerung selbst an die Applikation anpassen und dabei das komplette Object-Dictionary nutzen oder mit Hilfe des komfortablen Autotunings mit integriertem Scope das Regelverhalten analysieren. Die Möglichkeit reduzierte Oberflächen zu erstellen, die sich etwa für Maschinenbediener in die Steuerung laden lassen, gehören ebenfalls zum Funktionsumfang.
Ergänzend zum Feldbusbetrieb kann die N10 Steuerung mit der auf Java basierenden Programmiersprache NanoJ auch als Ablaufsteuerung programmiert werden. Durch ihren schnellen 32-Bit-Prozessor ist sie in der Lage, auf zeitkritische Signale von Eingängen innerhalb von 2 ms zu reagieren und so komplexe Prozessregelungen ohne übergeordnete Steuerung zu übernehmen  

Technische Daten:
• Bis zu 80 V und je nach Ausführung 10 bzw. 20 A Dauerstrom
• Für Schrittmotoren und BLDC-Motoren
• Standard-Ethernet-Anschluss zur Parametrierung mit NanoIP
• Je nach Feldbus-Modul entweder zwei Ethercat oder CANopen Schnittstellen
• 8 Weitbereichseingänge (5-24 V) und 8 Schaltausgänge (bis zu 50V, 1 A)
• 2 Analogeingänge
• 2 Encodereingänge (einmal Kommutierung, einmal optionale externe Wegregelung)
• Ausgang für Haltebremse
• Safe Torque Off nach IEC 61800-5-2


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn