Familienzuwachs mit 25% mehr Leistung

Familienzuwachs mit 25% mehr Leistung

Pressemitteilungen >> Familienzuwachs mit 25% mehr Leistung


Familienzuwachs mit 25% mehr Leistung

Bei gleich bleibender Baugröße haben die neuen Schrittmotoren ST6018 von Nanotec ein bis zu 50 % höheres Ausgangsdrehmoment gegenüber Standard Nema 23 Motoren (56mm). Die Drehmoment-Erhöhung wurde zum einen durch einen etwas größeren Querschnitt (60 mm) bei Beibehaltung des Nema-Flansches, zum anderen durch eine optimierte Statorgeometrie und Fortschritte im Fertigungsverfahren erreicht, die es erlauben, den Luftspalt des Motors mit erheblich besserer Genauigkeit zu kontrollieren. Neben der Drehmoment-Erhöhung wurden dadurch gleichzeitig bessere Betriebseigenschaften hinsichtlich Vibration, Geräuschen und Mikroschritt-Verhalten erzielt.
Zusätzlich zu den schon erhältlichen 3 Baulängen mit einem Drehmoment von 1-3 Nm kann nun mit dem 100 mm langen ST6018D4508 ein Moment von bis zu 4 Nm erzeugt werden. Der ST6018D ist so eine einfache Lösung für alle Kunden, die in schon vorhandenen Applikationen mehr Drehmoment benötigen, aber nicht genügend Bauraum für Baugröße 86 mm (Nema 34) zur Verfügung haben.
Sämtliche ST60.. Motoren mit den Schrittwinkel 1,8°/Vollschritt können wie alle Motoren von Nanotec mit angebautem Encoder (bis 8000 Imp/Umdr), Getriebe (bei gleichen Durchmesser bis 40Nm), Bremse (bis 2Nm) mit Anschlusskarten (Schutzart IP65) oder als Plug & Drive® Motor, mit integriertem 150W Controller für Drehzahl-, Positionierungs- und oder Drehmomentregelung und Feldbusschnittstelle CANopen oder RS485 geliefert werden.

Die Nanotec® Electronic GmbH & Co.KG, mit Hauptsitz in Landsham im Münchner Osten, ist ein mittelständischer Motor- und Steuerungshersteller mit eigenen Produktionsstandorten in Asien. Nanotec® bietet seinen Kunden seit 20 Jahren ein breites Spektrum an hochmodernen, leistungsstarken Schritt- und BLDC-Motoren. Durch eine flexible Organisation, und den direkten Zugriff auf die Serienproduktion, können sowohl elektronisch als auch mechanisch kundenspezifisch angepasste Lösungen in kürzester Zeit kostengünstig angeboten werden.


Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn