Bremsen

teaser schrittmotoren sicherheitsbremsen 2 de

Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Flansch-Bauweise, sind verschleißarm und mit asbestfreien Reibbelägen ausgestattet und bieten eine einfache und schnelle Montage durch den fest eingestellten Luftspalt. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.
Die Bremskraft wird mit Hilfe einer Druckfeder (Brake-BW), bzw. eines Permanentmagneten (Brake-BKE) aufgebracht. Bei allen Bremsen muß zum Lüften eine Spannung von DC24V angelegt werden. Integrierte Bremsen mit Steckanschluss ermöglischen den Betrieb in rauhen Umgebungsbedingungen (IP54)und sorgen für eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung.
Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, ermöglicht eine höhere Stand- und Einschaltzeit der Motoren und eliminiert die externe Löschdiode.

Serie Halte
moment (Ncm)
Versorgungs-
spannung (V)
Art
  Bremse BW  14024Druckfeder
  Bremse BKE  40-20024Permanentmagent
  Bremse BL  2424Druckfeder