BLDC-Motoren

Die preisgünstigen elektronisch kommutierten 3-Phasen Brushless Motoren (EC-Motoren) sind besonders für Anwendungen mit hoher Laufruhe und Lebensdauer geeignet. Die hoch energetischen Permanent-Magnete ermöglichen bei sehr gutem Wirkungsgrad eine hohe Beschleunigung sowie Drehzahlen bis zu 14.000 U./min. Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt elektronisch über drei 120° versetzte Hallsensoren. Optionale Encoder bis 1000 Imp./Umdr. ermöglichen hochauflösende Positioniersteuerungen.
Vorteile
- wesentlich höherer Wirkungsgrad und Leistungsdichte als bei Induktionsmotoren (bei gleicher Leistung um ca. 35% Volumen- und Gewichtsreduzierung)
- höchste Lebenserwartung und Laufruhe in bürstenloser Technik mit Präzisionskugellager
- erlaubt durch die lineare Drehmoment-Kennlinie ein äusserst großen Drehzahlbereich bei voller Motorleistung und somit bessere Abstimmung auf die erforderlichen Lastverhältnisse
- reduzierte elektrische Störabstahlung bei gleichzeitig guter thermischer Eigenschaft
- mech. austauschbar zu Schrittmotoren und somit weniger Konstruktionsaufwand und höhere Teilevielfalt
| Serie | Größe (mm) | Nenn- leistung (W) |
|---|---|---|
| ASB42 | 42 | 150 |
| DB22 | 22 | 6-14 |
| DB28 | 28 | 6-16 |
| DB33 | 33 | 7 |
| DB42 | 42 | 30-150 |
| DB57 | 56 | 50-100 |
| DB87 | 87 | 250-650 |
Wellenbearbeitung und mechanische Bearbeitung