Motor-Assistent

Bitte geben Sie die Kennzahlen für den gewünschten Motor ein.
Das mimimale Drehmoment sollte mit einem Sicherheitsaufschlag von ca. 25% berechnet sein. Der zweite Drehmomentwert legt fest, wieviel "Überdimensionierung" sie an diesem Punkt in Kauf nehmen wollen (max. das doppelte des minimalen Werts).

Drehmoment bis  Nm
Drehzahl U/min

optionale Angaben

Flanschgröße bis  mm

auch Motoren mit Getriebe anzeigen  

Getriebeuntersetzung 1: bis 1:
 
P = Md (Nm) * n (U/min)/ 9,55

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn