Zusätzliche Elektronik Komponenten
ARTIKELBESCHREIBUNGEN DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN KOMPONENTEN
(weitere Hinweise in den Datenblättern)
Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, ermöglicht eine höhere Stand- und Einschaltzeit der Motoren und eliminiert die externe Löschdiode.
Die Zusatzplatine ZIB-PD6-N dient dem schnellen, zeitsparenden Verdrahten der Plug & Drive Motore PD6-N: schließen Sie auf der einen Seite die losen Litzen der Motoren an und nutzen Sie die kofortablen Sub-D-9 Stecker auf der anderen Seite, um a) den Motor an einen PC über die Serielle Schnittstelle anzuschließen oder b) um ihn mit der I/O-Box zu verwenden.
Mit der Z-IO-BOX kann der Kunde alle Funktionen der neuen Nanotec Schrittmotorcontroller der Serie SMCi, wie digitale Eingänge, Zustand der Ausgänge, aber auch die Funktion des Analog-Eingangs, schnell und einfach in Betrieb nehmen und testen.
Die Box eignet sich auch zur voll funktionsfähig Steuerungen vieler wichtiger Funktionen und macht hiermit eine Eigenentwicklung hinfällig. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.
SMCP33-EVA ist eine Mutterplatine für die Gerätesteckkarte SMCP33. Hiermit kann der Anwender 4 Schrittmotoreren über ein vorverdrahtetes RS485-Netzwerk mit einem Anschluss zum PC (auch USB möglich) schnell in Betrieb nehmen. Außerdem wurden alle in der SMCP33 verfügbaren Ein- und Ausgänge über komfortable Phönix-Combicon Stecker nach außen geführt, auch ein Encoder kann angeschlossen werden, ebenso wie eine Bremse.
ZCEDA345xxx sind die passenden Gegenstecker-Komponeten für die SMCP33.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Art | Spannung | Größe | ||
| V | |||||
| Nano-Brake Modul | PWM-Regler für Bremsen | 24 | 25,4 x 12.5 | ||
| ZIB-PDx-N | Interfaceboard für PD6-N- Motoren | 45 x 110 | |||
| Z-IO-BOX | Zur schnellen Inbetriebnahme von SMCI Steuerungen + PDx-N Motoren | 24 - 48 | 50 x 100 x25 | ||
| ZK-IO-BOX-PDI | Anschlusskabel I/O- Box - PD- Motoren | 2000 | |||
| ZK-IO-BOX-SMCI | Anschlusskabel I/O- Box - SMCI | 2000 | |||