Die hier erhältlichen Konverterkabel werden für die Positioniersteuerungen der Serie SMCIxx und für alle Plug&Drive Motoren benötigt, um mit einem PC oder einer SPS zu kommunizieren.
Wenn Sie ein RS485- Netzwerk installieren möchten, beachten Sie bitte unsere Hinweise im Handbuch und auf den entsprechenden Produktseiten der SMCI und Plug& Drive-Motoren.
  • Konverter auf USB: Bei Verwendung von Notebooks im Netzbetrieb muss vor dem Anstecken der USB Verbindung das Netzkabel gezogen werden, da beim Laden des Akkus über das Netzteil eine 115V Wechselspannung entsteht. Beim Anstecken würde dann der Ausgleichsstrom über die USB Verbindung laufen und die Steuerung zerstören. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.

Treiber

Windows-Treiber

Typ Art Kabellänge
  m
ZK-RS232-USB-3.3V Konverter RS232-USB (TTL - für SMCI35) 2
ZK-RS485-RS232 RS485-RS232 Konverter Kabel für PC Anschluss 2
ZK-RS485-USB RS485-USB Konverter Kabel für PC Anschluss 2

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn