Presse-Informationen


Feindaten für Druck

Kombinierte Positioniersteuerung und Leistungsendstufe für Schrittmotoren

Alle Anwender, die einen preisgünstigen Mikroschritt-Leistungsverstärker sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Forderung nun in einem äußerst kompakten Gehäuse vereint. Die neue Positioniersteuerung mit Leistungsendstufe SMCI46 reduziert nicht nur den Platzbedarf (106x86x60 mm), sondern auch den Montage- und Verdrahtungsaufwand einer kompletten Antriebseinheit in erheblichem Maße.

Die einstellbare Mikroschritt-Auflösung von Voll- bis Zehntel-Schritt gewährleistet ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten, vermindert Systemresonanzen und stellt damit eine kostengünstige Alternative zum Einsatz von 5 Phasen Motoren bereit. Bei einem Strom von 2,5 bis 6 A / Phase und einer Spannung von 21 bis 48 V können Drehzahlen bis zu 3600 U/min erreicht werden.

Mit der zugehörigen Programmiersoftware für Windows-PCs kann der Anwender schnell und einfach auch komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 20 Sätze) erstellen und dann über die serielle Schnittstelle an die SMCI46 übertragen. Die so programmierte Steuerung wird dann im Stand-Alone Betrieb mittels eines externen Signals gestartet. Zwei Tasten ermöglichen zusätzlich schrittgenaues manuelles Fahren. Ein Eingang für Endschalter bietet die Möglichkeit der automatischen Maschineneinstellung und verkürzt so Inbetriebnahmezeiten wesentlich. Neben der leichten Bedienbarkeit wird der Anwender zudem mit der Einblendung der eingestellten Hochlauf- und Positionierzeit unterstützt und kann somit schnell die erforderlichen Taktzeiten überprüfen.

Die SMCI46 bietet dem Konstrukteur somit nicht nur eine kompakte, kostengünstige und hoch effiziente Antriebslösung bei erheblich reduziertem Montage- und Verdrahtungsaufwand, sondern unterstützt ihn durch die einfache und flexible Programmierung auch bei der Maschinenoptimierung.

Zurück zur Übersicht

Informationen

Falls Sie Fragen haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen, senden Sie uns eine Email oder rufen uns an Tel.:

Email: bw.nanotec.de
Tel. ++49 89 900 686 0.