Presse-Informationen


Feindaten für Druck

Positioniereinheit in 60 Minuten einsatzbereit

Mit dem neuen PD4-I erweitert Nanotec die Baureihe von "Plug & Drive" Motoren mit integrierter Leistungsendstufe um einen netzwerkfähigen (RS485) Motor mit vollwertiger Drehzahl- und Positioniersteuerung. Mit der bedienerfreundlichen Windows-Software kann der Anwender ohne Programmierkenntnisse schnell und einfach selbst komplexe Achsbewegungen auf einem Laptop erstellen und testen, indem er einen der integrierten Modi, die auf verschiedene Antriebsaufgaben zugeschnitten sind, auswählt, und die Bewegungsabläufe konfiguriert.

Neben den Bewegungsabläufen können auch bequem Maschinenparameter wie z.B. Spindelsteigung oder Getriebeuntersetzung und Motorparameter wie z.B. der Mikroschrittmodus über die Software eingestellt werden. Nach der Konfiguration können die im PD4-I gespeicherten 16 Bewegungsprofile dann über 6 Eingänge durch externe Signale gesteuert werden, was eine kostengünstige und flexible Anbindung in der Maschine gestattet.

Drei einstellbare Referenzmodi (intern und extern) und eine integrierte Drehüberwachung vervollständigen die Steuerung.

Die PD4-I Motoren sind in der Flanschgröße 56 mm mit Haltemomenten von 40-255 Ncm verfügbar, ab Oktober auch in den Größen 42 mm (bis 50 Ncm) und 86 mm (bis 900 Ncm).

Zurück zur Übersicht

Informationen

Falls Sie Fragen haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen, senden Sie uns eine Email oder rufen uns an Tel.:

Email: bw.nanotec.de
Tel. ++49 89 900 686 0.