Presse-Informationen


Feindaten für Druck

Low-Cost Servomotoren

Die neuen bürstenlosen 3-Phasen DC-Servomotoren der Baureihe DB sind eine kostengünstige Lösung für hochdynamische Applikationen die hohe Laufruhe und Lebensdauer erfordern. Eine große Auswahl unterschiedlicher Windungsausführungen und Flanschgrößen ermöglicht die Auswahl eines idealen Motors je nach den Ansprüchen an das dynamische Verhalten und die Leistung des Motors. Da die Motoren als Innenläufer ausgeführt sind, ergibt sich generell eine sehr gute Dynamik und Abführung der Verlustwärme.

Die hoch energetischen Permanent-Magnete ermöglichen ein optimales Beschleunigungsverhalten sowie Drehzahlen bis zu 14.000 U./min und Spitzenmomente bis zu 135 Ncm. Durch die zu Standard-Schrittmotoren kompatiblen mechanischen Abmessungen in den Flanschgrößen 42 mm und 56 mm steht eine große Auswahl kostengünstiger Bauteile wie z.B. Getriebe und Encoder zur Verfügung. Spezielle Low-Cost-Getriebe mit Untersetzungen von 1:14 bis zu 1:49 sind optional ebenfalls erhältlich.

Zurück zur Übersicht

Informationen

Falls Sie Fragen haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen, senden Sie uns eine Email oder rufen uns an Tel.:

Email: bw.nanotec.de
Tel. ++49 89 900 686 0.