Presse-Informationen


Feindaten für Druck

Plug & Drive®-Motor mit integrierter Leistungsendstufe in Baugröße 42 mm

Schrittmotoren mit integrierter Leistungsendstufe bietet Nanotec bereits seit 1992 in den Baugrößen 56 mm mit 1,8 Nm und 86 mm mit 4 Nm Haltemoment an. Nun können Konstrukteure diese äußerst kompakte und flexible Antriebslösung auch in der Größe 42 mm mit bis zu 0,5 Nm Haltemoment einsetzen.

Die einstellbare Mikroschritt-Auflösung von Voll- bis Zehntel-Schritt gewährleistet ein geräuscharmes Laufverhalten. Mit einer Versorgungsspannung von 12-48V, automatischer Stromreduzierung, transientem Überspannungsschutz und optoentkoppelten Eingängen (5 V und 24 V) für Takt und Richtung ist eine unkomplizierte Anbindung an PC, SPS oder kundenspezifische Steuerung sichergestellt.

Die Ausführung PDI2 mit integriertem Indexer ermöglicht eine Drehzahlregelung von 3 bis 6000 U/min oder eine dynamische Positioniersteuerung mit bis zu 8 speicherbaren Fahrprofilen.

Preisgünstige Optionen wie z.B. integrierter Encoder bis 1000 Imp./Umdrehung für geschlossenen Regelkreis, Getriebe zur Drehmomenterhöhung und Sicherheitsbremse erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

Mit der zu Standardmotoren elektrisch und mechanisch kompatiblen Konstruktionsplattform werden somit alle Anwender, die komplexe Antriebslösungen schnell und kostengünstig realisieren müssen, unterstützt.

Zurück zur Übersicht

Informationen

Falls Sie Fragen haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen, senden Sie uns eine Email oder rufen uns an Tel.:

Email: bw.nanotec.de
Tel. ++49 89 900 686 0.