PD4-N - Schrittmotor mit integrierter ClosedLoop Positioniersteuerung RS485 / CANopen in IP65

nanotec motor 1 - PD4-N - Schrittmotor mit integrierter ClosedLoop Positioniersteuerung RS485 / CANopen in IP65

Der PD4-N enthält neben der integrierten Leistungsendstufe eine vollwertige, netzwerkfähige Drehzahl- und Positioniersteuerung. Mit der bedienerfreundlichen Windows-Software NanoPro kann der Anwender ohne Programmierkenntnisse schnell und einfach selbst komplexe Achsbewegungen auf einem Laptop erstellen und testen, indem er einen der integrierten Modi auswählt, die auf verschiedene Antriebsaufgaben zugeschnitten sind, und die Bewegungsabläufe konfiguriert.
Mit der Software NanoJ easy lassen sich sogar komplexe Ablaufprogramme im Controller hinterlegen und prädestinieren den Antrieb als komplettlösung für dezentrale Antriebsaufgaben. Im Bereich Technologie finden Sie weitere Informationen, im Bereich Download können Sie die Software herunterladen.

Neben den Bewegungsabläufen können auch bequem Maschinenparameter wie z.B. Spindelsteigung oder Getriebeuntersetzung und Motorparameter wie z.B. der Mikroschrittmodus über die Software eingestellt werden. Nach der Konfiguration können die im PD4-N gespeicherten 16 Bewegungsprofile dann über 6 Eingänge durch externe Signale gesteuert werden, was eine kostengünstige und flexible Anbindung in der Maschine gestattet

Betriebsspannung DC 12 bis 48 V
max. Phasenstrom einstellbar per Software bis 4,8 A(1%-Stufen), 100% = 3,2A
Schnittstelle RS485 oder CANopen
Betriebsmodus Position, Drehzahl, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, Analog-Position, Drehmoment
Positionsüberwachung Closed Loop / automatische Fehlerkorrektur bis 0.9°
Schrittauflösung Voll - Microschritt (bis 1/128), Mikroschrittemulation
Schrittfrequenz 0 bis 50 kHz im Takt-Richtungs-Modus, 0 bis 25kHz in allen anderen Modi
Eingänge 6 Optokopplereingänge (5 - 24 V)
Ausgänge Open-Drain (0 schaltend, max. 24 V / 0,5 A)
Stromabsenkung einstellbar in 1% Werten
Schutzschaltung Überspannung und Kühlkörpertemp.>80°C
Temperaturbereich - 10 bis +40°C
Anschlußart 2 x M12 Stecker (4- und 17-polig)
Schutzart IP65 außer Wellenausgang
Neue Features Closed Loop / Sinuskommutierung / dspDrive / als Ablaufsteuerung mit NanoJ easy programmierbar
Für diese Motorgröße passende Getriebe (53)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Halte
moment
Gewicht Länge
"A"
Art
 
PD4-N5918X4204-IP 53 0,5 67 Plug & Drive Motor
PD4-N5918M4204-IP 113,0 0,80 80,6 Plug & Drive Motor
PD4-N5918L4204-IP 193 1,4 101 Plug & Drive Motor
PD4-N6018L4204-IP 354 1.48 113 Plug & Drive Motor
ZK-M12-17-1M-2-PUR-S 1000 Anschlusskabel
ZK-M12-17-3M-2-PUR-S 3000 Anschlusskabel
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S 2000 Versorgungskabel

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensionen

top

pd4-n5918-ip - PD4-N-IP

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn