PD2-N41 - Schrittmotor mit integrierter ClosedLoop Positioniersteuerung RS485 / CANopen
Der Plug & Drive Schrittmotor mit integriertem Motor-Controller ergänzt das für Gerätebauer konzipierte Modell PD2-O4118 mit offener Platine um einen geschlossenen Motor in der 42er Baugröße und 50 Ncm Haltemoment. Der Motor integriert den magnetischen Encoder NME4096 (12-Bit) und eine leistungsfähige Steuerung. Wahlweise kann der Motor closed loop oder open loop verwendet werden. Ersteres ist dann beste Wahl, wenn es auf hohe Positioniergenauigkeit, Dynamik und einen energieeffizienten Betrieb mit geringer Motorerwärmung ankommt. Durch die feldorientierte Regelung kann der Motor dann bis zu seinem max. Drehmoment keine Schritte mehr verlieren.
Die Parametrierung erfolgt über die Windows-basierte Software NanoPro (RS485) bzw. NanoCAN (CANopen). In einer dezentralen Umgebung lassen sich über NanoJ easy eigenständige, von der Master-SPS unabhängige Ablaufprogramme erstellen.
Der PD2-N4118 lässt sich überall dort einsetzen, wo präzise positioniert werden muss und ein energieeffizienter Antrieb gesucht wird.
Verfügbar: 1. Quartal 2012
WICHTIGER HINWEIS: Die PD2-N Motoren werden standardmäßig mit einer Firmware ausgeliefert, die für RS485 optimiert ist, wenn Sie CANopen nutzen möchten, so müssen Sie die Software NanoPro im rechten Download-Bereich auf dieser Webseite herunterladen, den Motor über die serielle Schnittstelle an den PC anschließen und über NanoPro dann ein Firmware-Update durchführen.
Verfügbar: 1. Quartal 2012
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Halte moment |
Gewicht | Länge "A" |
Art | ||
| PD2-N4118L1804 | 50 | 0,39 | 72 | Plug & Drive Motor | ||