3-Kanal Miniatur Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren mit Anbau
Optischer 3-Kanal-Encoder in kleiner Baugröße, der auch für die kleinsten Schritt- und BLDC-Motoren von Nanotec passt.
Die Vorteile:
20 x 26 x 10 mm Baugröße
500 bis 8000 Inkremente (mit Quadratur)
Optimaler Gleichlauf, auch bei langsamer Geschwindigkeit
Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber
Bitte beachten Sie, dass der Anbau dieser Encoder durch Nanotec erfolgen muss. Bitte fügen Sie deshalb Ihrer Bestellung für jeden Encoder den passenden Motor sowie 1 x die Zusatzoption "Anbau durch Nanotec" hinzu.
Verfügbar: 1. Quartal 2012
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index | Line-Treiber | Art | ||
| mm | |||||||
| NOE1-05-A14 | 500 | 5 | x | x | keine Interpolation | ||
| NOE1-05-B14 | 1000 | 5 | x | x | 2 x Interpolation | ||
| NOE1-05-C14 | 2000 | 5 | x | x | 4 x Interpolation | ||
| Anbau durch Nanotec - pro Encoder 1 x Anbau erforderlich - | |||||||