ASB42 - bürstenloser EC-Servomotor IP 65 - 150 W, 6000 U/min
Der 3-phasige BLDC-Motor ASB42 eignet sich durch seine hoch-energetischen Permanent-Magnete für Anwendungen, bei denen hohe Laufruhe und lange Lebensdauer gefordert sind. Der EC-Motor ist für IP 65 ausgelegt und verfügt über ein gegenüber Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Gehäuse und M16 bzw. M12 Steckverbinder für Leistung und Drehgeber.
Abhängig von der Modellvariante sind Drehmomente von 0,5 bis 0,25 NM und Drehzahlen von 4000 bis 14.000 U/min. möglich. Wie alle BLDC-Motoren von Nanotec weist auch der ASB42 einen hohen Wirkungsgrad und ein starkes Beschleunigungsvermögen auf.
Die komplette ASB-Produktlinie integriert magnetische Encoder. Damit ist eine exakte Positionierung auch in einem rauen industriellen Umfeld gewährleistet.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nenn- leistung |
Nenn- spannung |
Nenn- strom |
Spitzen- strom |
Nenn- moment |
Spitzen- moment |
Nenn- drehzahl |
Gewicht | Länge "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| ASB42C048060-ENM | 150 | 48 | 4,63 | 13,89 | 25 | 75 | 6000 | 0,75 | 119 | ||
